Международная компания по производству бумаги на 20 % снижает затраты на техобслуживание и на 25 % — объём серьёзных отказов оборудования

Стремясь увеличить надёжность оборудования и снизить эксплуатационные расходы, международная компания по производству бумаги приняла решение о внедрении нескольких ключевых стратегий обеспечения надёжности, в число которых вошла и разработанная SKF концепция «Обеспечение надёжности оператором (ORD)».

Результатом внедрения концепции ODR стало то, что на одном из предприятий этой компании общая эффективность оборудования выросла на 2 %, что привело к экономии почти 2 млн. долларов США. При этом расходы на техобслуживание снизились на 20 %, а серьёзные отказы оборудования сократились на 25 %. Компания фактически избавилась от внеплановых простоев, вызванных отказами механического оборудования.

Достигнутые результаты на этом предприятии в большой степени связывают с ролью операторов в обеспечении надёжности оборудования. Работа операторов напрямую связана с оборудованием, что позволяет им быстро замечать изменения в функциональном состоянии оборудования и оперативно реагировать на них. Когда операторам доверены простые стандартные задачи и несложный ремонт, персонал, отвечающий за техническое обслуживание, может сосредоточить внимание на более сложных проблемах обеспечения надёжности оборудования. Руководство предприятия также осознало важность анализа наблюдений операторов для разработки корректирующих действий. Операторы получили возможность непосредственно в условиях эксплуатации оформлять уведомления, которые передаются в компьютеризированную систему управления техобслуживанием (CMMS) и затем преобразуются в рабочие наряды. Это привело к усовершенствованию системы передачи сведений об обнаруженных операторами неисправностях и повышению качества составления нарядов на работу по устранению недостатков.

Снижение затрат на техобслуживание на 10–20 %

SKF logo