Дистрибьюторы SKF

Дистрибьюторы SKF
SKF обслуживает своих клиентов на рынках запчастей для промышленного оборудования и транспортных средств как напрямую, так и через глобальную сеть дистрибьюторов и дилеров.

Понимание потребностей местного рынка, эффективная ИТ-система и система снабжения, а также поддержка со стороны квалифицированных инженеров и специалистов SKF являются одними из важнейших инструментов, которые делают сеть дистрибьюторов SKF ценным ресурсом для клиентов.

SKF сотрудничает с двумя типами дистрибьюторов.

  1. Авторизованные дистрибьюторы SKF для промышленного рынка.
  2. Дистрибьюторы по обслуживанию транспортных средств для рынка автомобильных запчастей.
SKF logo