Упаковка

С целью повышения эффективности и снижения затрат наша компания использует стандартизованные упаковочные материалы для транспортировки продукции, которые можно приспособить к потребностям конкретного клиента.
Все наши технологии упаковки предназначены для сведения к минимуму количества операций обработки, перемещения и повторной упаковки с момента производства до доставки клиенту. Используемые нами упаковочные материалы экологически безопасны и пригодны для переработки, что позволяет экономить материалы и снижать затраты. Стандартные транспортировочные коробки SKF есть в наличии на пунктах сбора упаковочных материалов во всех крупных странах Америки, Европы и Азии. Они могут быть использованы и возвращены на любые предприятия SKF в разных странах мира.


SKF logo