Глобальные возможности на местах

Локальный доступ к знаниям SKF

Каждое из наших предприятий представляет собой намного больше, чем просто производственные мощности. Они открывают путь к глубоким знаниям и большим возможностям SKF и предлагают индивидуальные решения сложных отраслевых задач.

На Фабрике решений SKF можно получить консультацию специалистов в области подшипников, уплотнений, мехатроники, смазывания и обслуживания. Точёные уплотнения по индивидуальным требованиям разрабатываются и изготавливаются на месте. Предлагаются услуги по восстановлению шпиндельных узлов и подшипников, обучение и комплексные решения для валов, включая экспертный монтаж, центровку и балансировку. Мы также предлагаем удалённый мониторинг состояния оборудования, экспертную диагностику, программы техобслуживания и многое другое из нашего широкого спектра услуг. 

Основные области наших знаний охватывают управление проектами, консалтинг по управлению производственными активами, управление энергопотреблением, программы модернизации оборудования и управление смазыванием. Всё это предназначено для решения Ваших производственных задач!

Каждая Фабрика решений SKF предлагает широкий спектр услуг. Узнать больше о некоторых из них можно здесь.

SKF logo