Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Lediga tjänster

Vad är ditt nästa steg i din karriär?

_DRP9092
Vill du arbeta med avancerad teknik har du hittat rätt. Därmed säger vi inte att du måste vara tekniker eller ingenjör för att trivas hos oss.

För att SKF ska snurra friktionsfritt är vi lika beroende av marknadsförare, säljare, ekonomer och många andra funktioner. Det viktigaste är att vi alla delar samma mål; att åstadkomma en bättre värld genom minskad friktion.

Sök lediga jobb

Tjänsteman

Letar du jobb i ett särskilt land? Gå till SKF country site selector. Välj land, och sedan Karriärsidanför att hitta de senaste jobbannonserna.

Välkommen med din ansökan.

Operatör i produktion

För att du ska bli aktuell för en av våra tjänster inom produktionen bör du bland annat ha en treårig industriteknisk gymnasieutbildning och/eller några års erfarenhet från maskinarbete inom tillverkningsindustrin.

Så här säger Florence Lobulu om sitt SKF
Florence Lobulu
”Det har hänt så mycket på bara 6 månader”

Florence Lobulu är processoperatör på SKF:s nya produktionskanal i Göteborg. Arbete som tidigare gjordes manuellt för att montera lager är nu helt automatiserat. För Florence innebär det helt nya arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas.

Florence har arbetat på SKF sedan 2004. Hon kom till företaget via SKF:s eget gymnasium.

– Jag visste inte riktigt vad jag ville göra och hade hört gott om SKF av en kompis, vars pappa jobbade där. Så jag chansade och sökte SKF:s gymnasium. Jag fick anställning efter ett år och hade lön under år 2 och 3 på utbildningen. Det passade mig perfekt, säger Florence.

Florence har under hela sin karriär varit i en produktionskanal som krävt mycket manuellt arbete. Men förra året så ändrades hennes arbetsuppgifter rejält.

– Jag ville vara med i SKF:s satsning med ny teknik i monteringsprocessen, så när de gick ut med jobbannonser för det nya sökte jag, berättar Florence

Den nya produktionskanalen är helt automatiserad, vilket innebär helt nya arbetsuppgifter för Florence och hennes medarbetare.

– Nästan allt manuellt arbete är borta. Nu handlar det istället om övervakning av alla produktionsflöden. Jag och mitt team ser till att det finns material, vi sköter daglig rapportering och logistik. Jag måste tänka helt annorlunda med t ex felsökning. Det är mer utmanande och mycket roligare, säger Florence.

Nu är Florence en av dem som har arbetat längst i den nya kanalen. Det innebär att hon får lära upp andra.

– Jag får stort ansvar. Många kommer till mig och frågar och jag utvecklas också själv genom att lära andra. Jag känner också att mina chefer ser det jobbet jag gör och visar uppskattning.

Via SKF har Florence nu fått möjlighet att gå en utbildning i produktionsutveckling på 60 högskolepoäng i samarbete med Chalmers.

– Den är två år på halvfart. SKF betalar för den och jag får vara ledig utan avdrag på lön. Med utbildningen ser jag att större möjligheter öppnar sig. Det är en bra grund för att bli tekniker eller driftchef.

Just utvecklingsmöjligheterna är det bästa med SKF, enligt Florence.

– Så fort jag har velat utvecklas har mina chefer alltid stöttat mig. Det har hänt så mycket bara på de senaste sex månaderna. Så länge du visar framfötterna har du alla möjligheter i världen på SKF, avslutar Florence.
SKF logo