Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Välkommen till SKF Tekniska Gymnasium

Vårt mål är att utbilda våra elever för nästa steg i deras utveckling. De ska vara redo för framtiden.

SKF Tekniska Gymnasium är en liten och centralt belägen gymnasieskola med en teknisk inriktning. Skolan ägs av SKF Sverige AB och har funnits sedan 1937. För oss står kunskap och kvalitet i fokus och skolan drivs inte med ett vinstintresse. Vår pedagogik bygger på teori blandat med praktik. Det eleverna räknar på i matten kan de pröva i praktiken och får förståelse för hur och varför teori och formler ser ut som de gör. Vi tror att tekniskt kunnande består av de här delarna och genom att kombinera dem uppnår man bästa möjliga förståelse och förmåga till kreativitet.

Framtiden behöver kreativa och självständiga tekniker och den utbildar vi för – och för att ge eleverna en bra grund att stå på. Grunden är en utbildning som ger både högskolebehörighet och yrkesutbildning. 

I våra lokaler finns också många SKF-interna vuxen utbildningar.

Vi finns på Byfogdegatan 4, plan 4. Kristinedalshuset.
Vår hemsida finns på adressen: www.skftekniskagymnasium.se


SKF logo