Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Flygindustri

SKF är en världsledande leverantör av en mängd olika lösningar för flygindustrin, bland annat lager, tätningar, länkarmar, stag, precisionskomponenter av elastomer samt elektroniska styrsystem för flygplanskroppar, flygmotorer och växellådor.

Med vår globala närvaro kan SKF Aerospace betjäna alla aktörer inom flygindustrin och hjälpa dem att utveckla nya program. SKF tillhandahåller även tillförlitliga reservdelar, heltäckande service samt legerat stål av hög kvalitet för tillämpning inom flygindustrin. Våra kunder är allt från de stora flygplanstillverkarna och deras leverantörer till originaltillverkare samt företag som utför underhåll, reparationer och inspektioner.

Mer än 2 600 personer på 10 olika anläggningar erbjuder de mest innovativa lösningarna som utvecklats genom mer än 100 års erfarenhet inom flygindustrin.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo