Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Industripumpar

Utmaningar för dagens pumpsystem

Oavsett om det handlar om kommunal vattenförsörjning, att pumpa upp olja från havsbotten eller att suga upp aggressiva vätskor i kemiska anläggningar kräver vårt moderna samhälle tillförlitliga och effektiva pumpsystem.

För dagens användare av industripumpar innebär det att de måste hitta sätt att minska de totala ägandekostnaderna och samtidigt följa de allt hårdare miljöreglerna. Pumptillverkarnas utmaning är att förlänga medeltiden mellan fel och samtidigt optimera energiförbrukningen under hela pumpens livscykel. Energin utgör nämligen 45% av den totala kostnaden för en pump.

SKF kan bidra

Som världsledande leverantör av lager och tekniska lösningar till pumpindustrin har SKF ett nära samarbete med branschens ledande tillverkare. Vi erbjuder allt från innovativa ingenjörstjänster under konstruktionsprocessen till övervakningssystem som förbättrar driftsäkerheten på avlägsna eller svåråtkomliga platser.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo