Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lanserade nytt sortiment av SKF Nautilus-lager på EWEA 2012

SKF var en av utställarna och talarna på den årliga EWEA-konferensen, som anordnades i Köpenhamn den 16–19 april. I år tog SKF tillfället i akt och lanserade det utökade sortimentet av SKF Nautilus-lager. Konferensen och den tillhörande mässan är den viktigaste europeiska mötesplatsen för vindindustrin.

European Wind Energy Association (EWEA) 2012
European Wind Energy Association, EWEA, 2012
Med SKF Nautilus-lager kan konstruktörer utveckla ett stort antal olika turbiner och skräddarsydda lösningar. Genom mer specialanpassning kan serviceintervallen förlängas och driftsäkerheten förbättras, något som marknaden kräver.

Kunder och journalister bjöds in till lanseringen, som genomfördes på måndageftermiddagen i SKFs monter. Många hade samlats för att se och lyssna på Kent Viitanen, chef för segmentet Renewable Energy, som avtäckte SKF Nautilus-modellen och berättade om marknadens behov och fördelarna med den nya produkten. Andreas Urban, affärsutvecklare och projektledare för det utökade lagersortimentet, förklarade egenskaperna hos SKF Nautilus och hur den nya lösningen har utvecklats i nära samarbete med SKFs kunder.

Faktum är att några kunder redan har börjat använda nya SKF Nautilus.
”Responsen har varit mycket positiv”, säger Kent Viitanen. ”Marknaden efterfrågar allt större och mer krävande turbiner och nya SKF Nautilus tillgodoser dessa behov.”

SKF har ett omfattande produkt- och tjänsteutbud inom vindsektorn och erbjuder produkter och tjänster som täcker in hela livscykeln.
– Energibehoven kommer att fortsätta öka. Jag tror att vindkraften går en ljus framtid till mötes eftersom vind är det mest konkurrenskraftiga förnybara alternativet idag, säger Kent Viitanen.
SKF logo