Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lanserar ny sensor för tillståndsövervakning lämplig för farliga miljöer

  • Nyhetsartikel

    2014 maj 26, 13:00 CEST

    Den nya SKF Wireless Machine Condition Sensor ger tillståndsövervakning för stora anläggningar eller i farliga och svåråtkomliga utrymmen.

    Göteborg, 26 maj 2014: SKF lanserar idag SKF Wireless Machine Condition Sensor, som använder sig av kommunikationsprotokollet WirelessHart och tillhandahåller dynamiska vibrations- och temperaturdata för tillståndsövervakning och maskindiagnostik. Produkten är certifierad enligt ATEX zon 0 vilket innebär att den också kan användas i farliga miljöer, t.ex. i petrokemiska (olja och gas) eller farmaceutiska anläggningar. SKF Wireless Machine Condition Sensor kombinerar både sensor och routernod i en kompakt och batteridriven enhet lika stor som en typisk industriell accelerometer.

    Sensorerna kommunicerar med varandra och med en trådlös gateway och bildar ett nätverk. Denna typ av nätverk och kommunikationsprotokoll är idealiska för att övervaka roterande maskiner i stora anläggningar, i svåråtkomliga utrymmen eller i områden där traditionella trådlösa nätverk inte fungerar.

    ”Den nya SKF Wireless Machine Condition Sensor erbjuder möjligheter till övervakning som kan vara omöjliga med trådbundna system eller handhållna enheter. Det kan i slutänden leda till sänkta kostnader för tillståndsövervakning och ett säkrare sätt att övervaka maskiner”, säger Jan Hendrik van der Linden, produktlinjechef vid SKF. 

    Med de nya produkterna kan användarna dra nytta av ett förbättrat underhållsprogram, sänkta underhålls- och installationskostnader, förbättrad säkerhet för anställda och maskiner samt kompatibilitet med den etablerade programsviten SKF @ptitude Analyst.

    SKF Wireless Machine Condition Sensor arbetar med låg strömförbrukning vilket gör att batteriet räcker flera år i fält. Kommunikationsfunktionerna omfattar vidarebefordring av data från en nod till en annan och tillbaka till gatewayen, mottagning av automatiska kommandon från programvaran Wireless Sensor Device Manager som startar mät- och bearbetningskretsarna för att ta in data och sända tillbaka dem över nätverket. Om en nod inte kan ta emot signaler direkt från WirelessHART-gatewayen, sänder och tar den i stället emot sina data genom en närliggande nod som kan överföra data till och från gatewayen – och skapar därmed nätverket.

    När data har samlats in, kommunicerar WirelessHART-gatewayen med programvaran Wireless Sensor Device Manager som levereras av SKF. Device Manager exporterar sedan automatiskt data till SKF @ptitude Analyst, ett omfattande programvarupaket för diagnostik och analys, där en anläggningsingenjör kan analysera data och besluta om åtgärder.



    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com


    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (571 KB)

SKF logo