Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKFs lösningar för ventilationsfläktar minskar energikostnaderna med upp till 40 procent

  • Nyhetsartikel

    2013 april 08, 08:00 CEST

    SKF offentliggjorde idag lanseringen av en energieffektiv permanentmagnet¬motor med höga varvtal för ventilationsfläktar i avloppsanläggningar som kan minska energiförbrukningen med upp till 40 procent. I en avloppsanläggning kan ventilationssystemet stå för så mycket som 80 procent av anläggningens totala energiförbrukning. SKFs lösning kan därför ge stora energibesparingar. Vid installation i en 350 kW-fläkt kan årliga besparingar på 500 000 kWh uppnås vilket motsvarar 375 ton mindre koldioxidutsläpp. SKFs lösning för ventilationsfläktar ingår i produktportföljen SKF BeyondZero*.

    – SKF har utvecklat en ny, innovativ och hållbar lösning som klarar utmaning¬arna inom dagens vatten- och avloppssektor. SKFs lösning för ventilationsfläktar tillgodoser kraven på energieffektivitet och minskade underhålls- och servicekostnader och överensstämmer med gällande luftkvalitets- och säkerhetsstandarder. Jämfört med en traditionell fläkt har SKFs lösning i en 350 kW-centrifugalfläkt låg återbetalningstid, endast ett år i form av energibesparingar, säger Vincent Megret, chef för SKF Magnetic Systems. 

    SKFs lösning för ventilationsfläktar består av en permanentmagnetmotor med höga varvtal med en effekt på 75–350 kW, aktiva magnetlager och ett inbyggt styrsystem för magnetlagren. Dessa oljefria motorlösningarna har ett antal funktioner som förbättrar prestandan. Till exempel behåller permanentmagnetmotorn, till skillnad från traditionella induktionsmotorer, sin effektivitet vid drift med halv belastning och halv hastighet. SKFs lösning för ventilationsfläktar har dessutom färre mekaniska komponenter än traditionella drivsystem vilket minskar underhållsbehovet samtidigt som de effektiva, inbyggda kontroll- och diagnostikfunktionerna ger hög prestanda och tillförlitlighet. 

    *Produktportföljen SKF BeyondZero innehåller produkter med förbättrad miljöprestanda. För att ingå i portföljen måste SKFs produkter, tjänster och lösningar ge betydande miljöfördelar. Portföljen beaktar olika miljöaspekter som materialval, energieffektivitet och minskat smörjmedelsläckage.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    För mer information, kontakta:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


  • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo