Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs rapport för första kvartalet publiceras 17 april 2013

2013 april 15, 14:00 CEST

SKF-koncernens rapport för första kvartalet publiceras den 17 april och alla investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens. Telefonkonferensen (på engelska) börjar kl. 09.30.

SKF kommer att representeras av:
Tom Johnstone, President and CEO
Tore Bertilsson, Executive Vice President and CFO
Henrik Lange, Executive Vice President and President, SKF Industrial Market, Strategic Industries
Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications
Marita Björk, Head of Investor Relations

Telephone Genesys Conferencing:
SE: +46 (0)8 506 307 79

Observera att SKF-koncernens resultat för första kvartalet 2013 kommer att publiceras cirka kl. 08.00. All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen: http://investors.skf.com/quarterlyreporting
Media: För att i förväg boka intervju med Tom Johnstone efter mötet och telefonkonferensen, kontakta Jenny Roos, e-post: jenny.roos@skf.com,
tel.  +46 31 337 22 62


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

Aktiebolaget SKF
(publ)



SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo