Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lanserar HSS-tätningar för metallindustrin – en tätningslösning för stora lager i valsverk

  • Nyhetsartikel
    Förstärkta HSS-tätningar helt i gummi
    Förstärkta HSS-tätningar helt i gummi

    2013 oktober 07, 09:00 CET

    Den förstärkta HSS-tätningen helt i gummi innebär en lösning med höga prestanda som ökar valsverkens tillförlitlighet och produktivitet.

    Göteborg, 7 oktober 2013: HSS-tätningar för metallindustrin är SKFs senaste utökning av sortimentet av industriella radialtätningar. HSS-tätningar innebär en pålitlig lösning som är enkel att installera för maskinfötter till valsstolar. Det nya sortimentet av tätningar är förstärkta och är den lösning som SKF rekommenderar för att skydda stora lager vid metallproduktion.

    “Tätningar betraktas ofta som förslitningsartiklar. I själva verket är de viktiga komponenter som bidrar till ett lagerarrangemangs och ett systems prestanda, tillförlitlighet och effektivitet. När HSS-tätningar installeras i ett optimerat lagerarrangemang, innebär de en uppgradering av valsverket, ökar tillförlitlighet och produktivitet, samt sänker kostnaden per ton", säger Robert Blachfellner, global produktchef för SKFs segement for industritätningar.

    HSS-tätningar tillverkas i nitrilgummi (NBR) och de två materialen som utvecklats av SKF, nämligen SKF Duratemp (HNBR) och SKF Duralife (FKM), som framgångsrikt använts i krävande inbyggnader i årtionden. Standardklassen av dessa material med höga prestanda används för tätningsläppen, medan den del av tätningskroppen som är i kontakt med lagerhusets hål är tillverkad i en hårdare klass († figur 1) för ökad stabilitet vid drift och montering. Konceptet med förstärkta tätningar möjliggör ett delat utförande, vilket underlättar vid installation och byte av tätning. Den släta ytterdiametern ger utmärkt statisk tätning och det finns ingen risk för måttändringar när tätningarna utsätts för fukt.

    HSS-tätningar kan också förses med smörjhål vilket gör eftersmörjning mellan tätningsläpparna möjligt när två HSS-tätningar används i O- eller tandemanordning. 

    HSS-tätningar kan anpassas till specifika axelmått och lagerhus utan ytterligare kostnad eller förlängda leveranstider.

    För mer information om HSS-tätningar, besök: www.skf.com/group/industry-solutions/metals

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:

    Presskotakter:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (656 KB)

SKF logo