Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF visar upp avancerade produkter och lösningar vid PTC Asia 2013

  • Nyhetsartikel
    SKF ventilationsfläkt
    SKF ventilationsfläkt

    2013 oktober 28, 08:00 CET

    Shanghai, Kina, 28 oktober 2013: SKF kommer vid PTC Asia 2013 att presentera utvalda produkter och integrerade lösningar från SKFs fem teknikplattformar. Vi släpper lös kraften hos SKF Knowledge Engineering och visar upp lösningarnas stora användningsområde. Det är ett engagemang för att göra våra kunder framgångsrika.

    ”Kombinationen av vår globala närvaro, industrierfarenhet och våra teknikplattformar för att skapa värde för kunderna: det är det vi kallar 'The Power of Knowledge Engineering'. Vi drar nytta av detta till årets PTC Asia, där vi lyfter fram flera olika erbjudanden med hög kvalitet och avancerad teknik, som på ett bra sätt kan hjälpa våra kunder att bli mer lönsamma, produktiva och uthålliga”, säger Zhu Jiming, President SKF China,

    Experter från SKFs olika segment, däribland Tony Gong (Sales Director, IDBU China), Jonas Kjellberg (Segment Manager, SKF Industrial Drives Business Unit), Francisco Serrano (Segment Manager, Industrial Transmission), Darron Henn (Sales Director, Industrial Seals), Chiara Forlani (Segment Manager, Industrial Electrical), Stefano Marzola (Segment Manager, Driveline Services) samt Alexandre Moureaud (Key Account Manager, SKF Magnetic System) är på plats för att utbyta idéer och föra fördjupade diskussioner med besökarna.

    Vid årets PTC presenterar SKF en rad av sina senaste produkter och lösningar från segmenten industrielektronik, fluidteknik, industriella transmissioner, materialhantering samt industriella drivlinor, vilka klarar de flesta av branschens utmaningar.

    SKF lanserade nyligen en lösning med en energieffektiv permanentmagnetmotor med höga varvtal för ventilationsfläktar i avloppsanläggningar. Den kan minska energianvändningen med upp till 40% och står i rampljuset vid evenemanget. SKFs lösning för ventilationsfläktar består av en permanentmagnetmotor med höga varvtal som kan leverera en effekt på 75–350 kW, aktiva magnetlager och ett inbyggt styrsystem för magnetlager. De här oljefria motorlösningarna har ett antal funktioner som ger bättre prestanda. Exempelvis behåller permanentmagnetmotorn, till skillnad från traditionella induktionsmotorer, sin effektivitet vid drift med halva belastningen och halva varvtalet. SKFs lösning för ventilationsfläktar har dessutom färre mekaniska delar än traditionella drivsystem vilket minskar underhållsbehovet. Samtidigt ger de effektiva, inbyggda kontroll- och diagnostikfunktionerna höga prestanda och hög tillförlitlighet. Det här systemet ingår i portföljen SKF BeyondZero*.

    Att få maximal återbetalning för investeringar i drivlinor är ett grundläggande mål för driftsansvariga inom alla branscher. För att det ska kunna ske krävs den rätta blandningen av driftsäkerhet, energieffektivitet och minimala servicebehov, och det är där som ”SKF Driveline – Lifecycle” är till hjälp. Drivlinorna omfattar en rad produkter och tjänster från SKF, och en skillnad är att SKF undersöker hela systemet och rekommenderar den bästa kombinationen av erbjudanden för lösningen – man riktar inte in sig på ett enstaka problem utan på hela systemet. Vid det här evenemanget visar SKF två versioner av drivlinan för att passa både tillverkare av originalutrustning och slutanvändare. Versionen för tillverkare av originalutrustning är inriktad på teknik och tillhörande komponenter för att hjälpa kunderna att minska storleken på växellådan, öka vridmomentet, förlänga brukbarhetstiden, förbättra driftsäkerheten samt minska effektförlusterna. Versionen för slutanvändare omfattar alla de senaste sensorerna som SKF har utvecklat på plattformen för tillståndsövervakning. Denna version kommer att ge ökad tillgänglighet, större tillverkningsvolymer samt sänkta underhålls- och driftskostnader.

    SKF har utvecklat en ny generation hårt, ultrarent stål med hög kvävehalt som har hög stöttålighet, utmattningshållfasthet och överlägsen korrosionsbeständighet. Vid utställningen visar SKF nya lager som ger tillförlitlig och kostnadseffektiv kompression till skruvkompressorer för sur gas. SKF lager för sur gas är tillverkade av avancerade rullningslagermaterial – hybridrullager (efterbeteckning HC5) som innehåller stora keramiska rullar, löpbanor i extremt härdigt rostfritt stål (VC444) samt hållare av glasfiberarmerad PEEK (polyetereterketon) (PHAS, PH etc.).

    Sedan lanseringen 2008 av SKF energieffektiva spårkullager (E2), har SKF nu utökat sortimentet för att kunna användas i elmotorer upp till 350 kW, vilket ger längre livscykel och lägre totalkostnad, både för tillverkare av originalutrustning och för kunder som renoverar motorer. SKF energieffektiva lager minskar friktionsförlusterna med upp till 50% jämfört med standardlager från SKF, vilket innebär att det alstras mindre värme. SKF energieffektiva lager är försmorda med SKFs speciellt utvecklade lågfriktionsfett. De kan förbättra motorns tillgänglighet, processproduktiviteten och energieffektiviteten samt minska underhållsbehoven och reparationerna och sänka driftskostnaderna för processen.

    SKF ger också demonstrationer av en kran från fartyg till land, hydraulisk pump, seal-jet-maskin och den nyutvecklade växellådan. SKF visar också Speedi Sleeve och MROD-tätningar vid utställningen som tilldrar till sig stor uppmärksamhet och stort intresse. PTC ASIA inrättades i Kina 1991 som en ledande industriutställning för krafttransmissions- och reglerteknik. I år är det femte gången som SKF deltar vid utställningen, där SKF fortsätter att visa upp sina avancerade produkter och lösningar.

    *Produktportföljen SKF BeyondZero omfattar produkter som ger förbättrade miljöprestanda. För att ingå i portföljen SKF BeyondZero måste produkterna, tjänsterna och lösningarna ge betydande miljöfördelar.



    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 3060; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo