Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKF erbjuder ny serie smörjapplikationer

  • Nyhetsartikel

    2013 november 13, 11:00 CET

    Göteborg, 14 november 2013: SKF meddelar att man lanserar TLMR-serien med automatiska smörjapplikationer för maskiner som används inom tyngre industrier som gruvdrift, olja och gas, samt livsmedel. Smörjapplikationerna i TLMR-serien är perfekta för svåråtkomliga eller riskabelt placerade smörjpunkter och de är beständiga mot vatten, damm och vibrationer.

    De nya applikationerna matar smörjmedlet med ett tryck av 30 bar och ger tillförlitlig drift i temperaturer mellan -25 grader Celsius till +70 grader Celsius. Smörjapplikationen TLMR 101 drivs av AA-litiumbatterier i standardstorlek, medan TLMR 201 drivs av 12 VDC eller 24 VDC. Båda modellerna finns med 120 ml eller 380 ml kapacitet och är utrustade med utbytbara fettpatroner som är lätta att byta ut vid inbyggnader som kräver hög smörjmedelsförbrukning.

    Smörjapplikationerna i TLMR-serien är enkla att installera och erbjuder upp till 24 månaders längre brukbarhetstid än konkurrerande produkter. De nya applikationerna har skyddsklass IP67 och är utrustade med LED-indikatorljus som visar att systemet fungerar som det ska, och varnar för låg fettnivå och eventuella fel.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta: Presspaket Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero och SKF Insight är varumärken som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (4.2 MB)

SKF logo