Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Nya SKF CE tvåradiga vinkelkontaktkullager tillgängliga nu

  • Nyhetsartikel
    Tvåradiga vinkelkontaktkullager i utförande SKF CE
    Tvåradigt vinkelkontaktkullager i utförande SKF CE

    2013 november 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18 november 2013: SKF har utvecklat ett nytt kostnadseffektivt tvåradigt vinkelkontaktkullager lämpligt för användning i lastbilar och jordbrukstillämpningar där hög tillförlitlighet och stabila prestanda krävs. Exempel på användningsområden är allt från nav, fläktnav och såningsmaskiner till skivharvar och andra redskap.

    Det lanserades nyligen vid Agritechnica-mässan i Hannover, Tyskland.

    Det nya tvåradiga vinkelkontaktkullagret i utförande SKF CE finns i serie 32 och 33 för hålstorlekar från 20 till 50 mm. Det begränsade sortimentet av lager i CE-utförande gör att SKF kan erbjuda kunderna en kostnadseffektiv lösning för applikationsspecifika krav. Lagren i CE-utförande är som standard försedda med glasfiberarmerade polyamidhållare som ger låg friktion och låga ljudnivåer. De går att få med pressade hållare av stål som tillval. 

    Det tvåradiga vinkelkontaktkullagret i utförande SKF CE finns både som öppet och förslutet lager med tätningar eller skyddsplåtar. Både de öppna och förslutna lagren är måttmässigt utbytbara och har samma höga bärförmåga.

    Det tätade CE-lagret har stålförstärkta tätningar av nitrilgummi (NBR) som utövar ett lätt kontakttryck mot lagrets innerring och effektivt håller kvar smörjmedel och stänger ute föroreningar. De tätade CE-lagren har ett lägre gränsavtal än öppna lager eller lager med skyddsplåt på grund av den extra tätningsfriktionen.

    CE-lagren med skyddsplåt har stålplåtar som sträcker sig in i lagrets innerring för god kvarhållning av fett och de skyddar mot föroreningar. CE-lagret med skyddsplåt har samma gränsvarvtal som de öppna lagren. 

    De tvåradiga vinkelkontaktkullagren i CE-utförande med tätning och skyddsplåt är som standard smort med ett polyureafett (GXN) med höga prestanda.

    De öppna och täta CE-lagren finns i klassen för normalt axialglapp (CN). Tätade lager och lager med skyddsplåt finns med större glappklass än normalt (C3).


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta: Presskontakt Gösta Andersson, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.6 MB)

SKF logo