Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder den nya 18-volts fettsprutan PowerLuber från Lincoln med litiumjonbatteri

  • Nyhetsartikel
    SKF Lincoln PowerLuber
    SKF Lincoln PowerLuber

    2013 november 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18 november 2013: SKF har utvecklat fettsprutan PowerLuber för underhållspersonal. PowerLuber för 18 volt är den mest avancerade fettsprutan i sin klass. Den har en LCD-display som visar hur mycket fett som förbrukas, nivån i fettpatronen, batteriets laddningsnivå och annat.

    Litiumjonbatteriet på 18 volt kan leverera hög strömstyrka och ger överlägsen drifttid.
    Två hastigheter ger oöverträffat flöde och tryck. För att underlätta för användaren tänds LED-lamporna på fettsprutan när den används under utrustning eller på skuggiga platser. 18-volts PowerLuber har dubbelt motorskydd med hjälp av en självåterställande termoomkopplare. Fettsprutan har en slang på 91,44 centimeter (36 tum) med fjäderskydd för maximal tillgänglighet och den levereras i en robust väska.

    Den lanserades nyligen vid Agritechnica-mässan i Hannover, Tyskland.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta: Presspaket Gösta Andersson, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero och SKF Insight är varumärken som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.9 MB)

SKF logo