Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Korrosionsskyddande beläggning för hjullagerenheter förhindrar ytrost

  • Nyhetsartikel

    2013 november 22, 12:00 CET

    En modulär rostskyddslösning för hjullagerenheter som underlättar demontering, förlänger livslängden och förbättrar fordonets utseende.

    Göteborg, 22 november 2013: SKF meddelar att man har utvecklat en innovativ lösning för att skydda hjullagret mot rost. Den korrosionsskyddande beläggningen för hjullagerenheter gör att det går lättare att demontera lagret från ledskarven och fälgen. Beläggningen förbättrar lagrets utseende under fordonets livslängd och förhindrar samtidigt att rostiga ytor kommer i kontakt med tätningarna, vilket gör att de behåller sin effektivitet.
    Den korrosionsskyddande beläggningen har utformats för att klara ett saltspraytest på 400 timmar (DIN EN ISO 9227 NSS) utan att hjullagerenhetens geometriska toleranser äventyras.

    Korrosionsskyddsbeläggningen kan appliceras på alla andra och tredje generationens hjullagerenheter med fläns och kännetecknas av:
    – Beläggningens tjocklek kan anpassas efter kundens krav
    – Låg tjocklekstolerans
    – Maximal arbetstemperatur över 200 °C
    – UV-lack

    Den korrosionsskyddade hjullagerenheten ger kunderna fördelar som:
    – Hög korrosionsbeständighet
    – Lagrets utseende bevaras bättre under fordonets livslängd
    – Förenklad demontering för verkstäderna
    – Minskad risk för att lagertätningarna korroderar på grund av rost
    – Liten gängsläppning på den yttre flänsen
    – Stor flexibilitet vid valet av vilken del av lagret som ska
    skyddas
    – Inga miljömässiga nackdelar (vattenbaserad lack)
    – Lämpar sig för både nya konstruktioner och eftermontering
    – Möjlighet att använda olika lackfärger.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta: Presspaket Gösta Andersson, +46 31 337 30 60, mobil: 0705-98 68 99, gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.





  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.7 MB)

SKF logo