Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF uppgraderar värmekameror för förbättrad tillståndsövervakning

  • Nyhetsartikel
    SKF värmekamera
    SKF värmekamera
    SKF värmekamera

    2013 december 16, 13:00 CET

    SKF har lanserat två nya värmekameror, SKF TKTI 21 och TKTI 31, som på ett kostnadseffektivt sätt förbättrar underhållet när det gäller effektivitet och säkerhet

    Göteborg, 16 december 2013: SKF har lanserat två uppgraderade värmekameror som sänker kostnaderna och förbättrar effektiviteten genom att ingenjörerna kan upptäcka möjliga fel innan de uppstår. SKFs värmekameror TKTI 21 och TKTI 31 går att använda inom många olika områden för att upptäcka onormala värmemönster som utgör tecken på maskinproblem. Detta innebär att det går att utföra förebyggande underhåll snabbt så att produktionsförlusterna på grund av oplanerade driftstopp kan minskas. SKFs värmekameror bidrar till förbättrad tillgänglighet och driftsäkerhet för anläggningarna, vilket medför att de ger hög avkastning på investeringarna när de ingår i ett program för förebyggande underhåll.

    "Värmekameror används ofta i livsmedelsindustrin för att upptäcka pumpar som överhettas. Detta är inte bara en hjälp i underhållsplaneringen, utan det kan också bidra till en minskning av antalet förstörda produkter", säger Julien Meunier, produktutvecklare på SKF.

    TKTI 31, som ersätter TKTI 30, har uppgraderats med en värmedetektor med 40% fler pixlar. Med en detektor på 380 x 280 pixlar kostar TKTI 31 mindre än de flesta andra märken som erbjuder en standarddetektor med 320 x 240 pixlar. Samtidigt är den nya TKTI21 väsentligt billigare än sin föregångare, och det är en av marknadens mest prisvärda och valda värmekameror med 160 x 120 pixlars upplösning.

    SKFs värmekameror uppfyller kraven från ingenjörer som arbetar med tillståndsövervakning i och med att kamerorna gör det möjligt att inspektera utrustning i drift med full belastning på ett praktiskt sätt, något som innebär att produktionen störs minimalt.

    Kamerorna hjälper också ingenjörerna att undvika problem med säkerheten vid inspektion av svåråtkomlig eller strömförande elektrisk utrustning. SKFs värmekameror levereras med en lättanvänd programvara för värmebildanalys och rapportering, där verkliga användare har hjälpt till med utformningen. Till skillnad från många liknande produkter går det snabbt och enkelt att ta fram en detaljerad bildanalys och professionella rapporter, och med ett musklick kan man dela informationen med andra i antingen pdf- eller MS Word-format. 


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta: Gösta Andersson, SKF Sverige, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.



  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.6 MB)

SKF logo