Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKF erbjuder ny serie automatiska smörjmedelsdispensrar

2014 mars 04, 17:00 CET

Göteborg, 4 mars 2014: SKF tillkännagav idag lanseringen av automatiska smörjmedelsdispensrar i serie TLMR för allmänna maskininbyggnader för tung industri, t.ex. gruvdrift, olja och gas samt livsmedel. Smörjapparaterna TLMR är idealiska för svåråtkomliga eller riskfyllda smörjställen, och de är beständiga mot vatten, damm och vibrationer.

De nya smörjmedelsdispensrarna levererar ett maximalt flödestryck på upp till 30 bar och ger tillförlitlig drift i temperaturer mellan –25 och +70 °C. Smörjapparaten TLMR 101 drivs av standard AA-litiumbatterier, medan TLMR 201 drivs av 12 eller 24 volts likspänning. Båda modellerna finns med lätt utbytbara smörjmedelspatroner på 120 ml eller 380 ml för applikationer som kräver hög användning av smörjmedel.

Smörjapparaterna TLMR är enkla att installera och ger längre brukbarhetstid än konkurrerande produkter (upp till 24 månader). Båda enheterna uppfyller kapslingsklass IP67 och har lysdioder som visar status för korrekt funktion, låg fettnivå och fel.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.



Ladda ner presspaket

Presspaket (16.9 KB)

SKF logo