Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder Lincolns nya kontinuerliga hydrauliska smörjmedelspump

  • Nyhetsartikel

    2014 mars 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4 mars 2014: SKF tillkännagav idag lanseringen av Lincolns kontinuerliga hydrauliska smörjmedelspump av modell HTL 201US. Pumpen är konstruerad för att minimera friktionen och slitaget på små och medelstora hydrauliska hammare från 295 kg. Den är lämplig för extra hydraulredskap som klor, saxar och minigrävare.

    Den kompakta pumpen HTL 201US kan monteras direkt på hammaren eller andra redskap for kontinuerlig smörjning medan enheten är i drift. Den sitter kvar på verktyget som behöver smörjas även om bärarenheten byts ut. Den tillförlitliga pumpen använder standardpatroner för fett eller pasta på 410 gram upp till konsistensklass 2 enligt NLGI, eller kan bulkfyllas med sin inbyggda påfyllningsadapter. HTL 201US har en praktisk indikator för låg nivå som varnar användaren när smörjmedel behöver fyllas på.

    Enheten fungerar i driftstemperaturer från –25 till +60 °C. Beroende på inställt hydraultryck och flöde ger pumpen en varierbar mängd avgivet smörjmedel på upp till 6,7 kubikcentimeter per minut.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.



  • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo