Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF erbjuder Lincolns nya PMV-rusningsregulator

  • Nyhetsartikel

    2014 mars 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4 mars 2014: SKF tillkännagav idag lanseringen av Lincolns PMV-rusningsregulator. Regulatorn är kompatibel med alla Lincolns PMV-pumpar, och den stänger av pumpen och avger ett larm om pumpens cykelhastighet överskrider ett förinställt värde.

    Enheten är konstruerad för att förhindra skador på pumpen på grund av höga rusningshastigheter om fatet eller tanken med smörjmedel är tomma. Den begränsar också spill om en trasig slang eller ledningsläcka gör att pumpen arbetar med hög cykelhastighet. Den helelektroniska regulatorn är enkel att installera och använda och den arbetar oberoende av den tillförda luftens volym och tryck. Dessutom kan enheten anslutas till en extern övervakningsenhet eller ett externt larm.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.



  • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo