Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKFs teleskoppelare hjälper originaltillverkare av medicinteknisk utrustning att öka försäljningen

  • Nyhetsartikel
    SKFs teleskoppelare CPMT
    SKFs teleskoppelare CPMT

    2014 mars 05, 09:00 CET

    Göteborg, 5 mars 2014: SKF har lanserat en teleskoppelare som hanterar rörelsen hos medicinsk behandlingsutrustning. Det gör att originaltillverkarna kan erbjuda större bärförmåga och högre hastighet för operationsstolar och operationsbord jämfört med tidigare modeller. SKFs teleskoppelare i serie CPMT hjälper tillverkare av originalutrustning att öka försäljningen genom att de kan tillhandahålla utrustning som uppfyller kraven från marknaden och ökar patientgenomströmningen vid högt belastade vårdinrättningar.

    SKFs teleskoppelare i serie CPMT är en tredelad teleskoppelare som är kort i sammandraget läge (320 mm) kombinerat med större slaglängd än tidigare modeller. För behandlingsstolar gör den låga höjden att tillgängligheten för patienterna förbättras utan att den totala höjden i utdraget läge vid operationer försämras. Den snabba lägesinställningen (upp till 34 mm/s) ökar snabbheten och bidrar till att klinisk effektivitet kan uppnås. En annan viktig fördel är den stora bärförmågan, vilket är en särskild fördel för tillverkare av operationsbord. Dessutom ger pelaren originaltillverkarna tillgång till en rad flexibla funktioner, t.ex. möjlighet att konfigurera belastningar med stor förskjutning vilket ger stor styvhet, samt skräddarsydda gängor på utsidan vilket ger valmöjlighet för extra tillbehör.

    ”Dagens kliniker har pressen på sig att hålla nere de ökande vårdkostnaderna genom att behandla patienterna snabbare, vilket blir möjligt med vår nya teleskoppelare. Teleskoppelarna underlättar också för tillverkarna av medicinteknisk utrustning att följa trenden på marknaden att klara högre patientvikter, vilket inte bara kräver att stolar och bord har större bärförmåga, utan att de också har bättre tillgänglighet. Detta behov, som mer och mer stöds av lagstiftningen, kräver att utrustningens lyftfunktioner klarar ett större område”, säger Andreas Druegemoeller, Medical & Health Care Global Industry Manager vid SKF. 

    SKFs teleskoppelare ger originaltillverkarna en konkurrensfördel genom att de erbjuder större bärförmåga och högre lyfthastighet, detta av en komponent som är praktiskt taget underhållsfri under hela sin livslängd.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com 

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.7 MB)

SKF logo