Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF TKTL 40 ger säkrare och effektivare temperaturmätning

  • Nyhetsartikel

    2014 mars 10, 14:00 CET

    SKF har lanserat SKF TKTL 40 – en bärbar infraröd termometer som registrerar temperaturen tillsammans med foto eller video, vilket ger möjlighet till säker och effektiv mätning på avstånd.

    Göteborg, 17 mars 2014: SKF har lanserat SKF TKTL 40, ett bärbart och lätt flerfunktionsinstrument för temperaturmätning på avstånd. SKF TKTL 40 är den enda infraröda termometern i sin klass som kan ta foton och videor som visar de uppmätta temperaturerna. Detta gör att ingenjörerna kan mäta yttemperaturer enklare och säkrare. 

    Att inte kunna upptäcka onormala temperaturer kan leda till oplanerade driftstopp eftersom höga temperaturer kan leda till skador på smörjmedel och lager. Med SKF TKTL 40 får teknikerna en noggrann och lättanvänd termometer som förhindrar sådana problem och som mäter temperaturen på ett säkert sätt.

    ”SKFs infraröda termometer TKTL 40 är ett ytterst mångsidigt instrument som kan användas av underhållstekniker och yrkespersonal inom värme, ventilation och luftkonditionering. Tack vare foto- och videofunktionerna gör TKTL 40 det möjligt att granska och dela avläsningarna. Detta hjälper hela teamet att direkt få en bild av situationen”, säger Jens Kammann, produktchef på SKF.

    SKF TKTL 40 gör att det går att mäta och visa ett antal miljöegenskaper på en och samma gång, vilket gör enheten idealisk för yrkespersonal inom värme, ventilation och luftkonditionering. All uppmätt information, inklusive miljöparametrar som omgivningstemperatur, daggpunkt och våttemperatur samt relativ luftfuktighet, kan lagras, hämtas fram samt exporteras till en persondator. 

    Mätoptik på 50:1 gör att det med SKF TKTL 40 går att göra noggranna temperaturavläsningar på mycket små områden, även på långa avstånd, och den valbara emissionsfaktorn på mellan 0,1 och 1,0 gör att de flesta yttemperaturer kan mätas noggrant. Användaren behöver bara sikta och trycka in avtryckaren så visas temperaturen i teckenfönstret. Två laserpunkter visar mätningens målområde. Dessutom levereras TKTL 40 med en mätsond och möjliggör samtidig mätning av temperaturen med beröringsmätning och infrarött ljus.

    SKF TKTL 40 täcker ett stort mätområde för infraröd temperaturmätning från –50 till +2 300 °C. Det går också att utföra beröringsmätningar i området –50 till +1 370 °C. 

    Termometern har en bakgrundsbelyst skärm, dubbla lasersikten, och anslutning av mätsond av K-typ samt en stark lysdiodlampa som gör att det går att se mätföremålet även vid svaga ljusförhållanden. En dataloggfunktion kan användas för att få en bild av temperaturändringar över tid, och användaren kan välja höga och låga alarmnivåer med ljudsignaler som varnar. För att förlänga användningstiden finns en valbar automatisk avstängning som optimerar batteritiden för det laddningsbara batteriet, och apparaten levereras i en oöm bärväska. SKF TKTL 40 är också en av få termometrar av samma slag på marknaden som levereras med en mätsond för beröringsmätning av temperatur.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (11.2 MB)

SKF logo