Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF S2M magnetlager höjer prestanda för turboexpandrar för Turbogaz

  • Nyhetsartikel

    2014 mars 25, 14:00 CET

    SKF kommer att leverera en stor order för SKF S2M magnetlager till tillverkaren av turboexpandrar Turbogaz och förbättrar tillförlitligheten och hållbarheten för gasindustrin


    Göteborg, 25 mars 2014: SKF har tecknat ett stort kontrakt för leverans av SKF S2M Ae magnetlager till den ukrainska tillverkaren av turboexpandrar Turbogaz, med säte i Charkiv, vilket bidrar till att förbättra tillförlitligheten och hållbarheten för gasindustrin. Nio uppsättningar, där ett standardskåp med styrelektronik ingår, kommer att levereras till Uzbekistan, Centralasiens största producent och konsument av naturgas. Detta visar styrkan hos SKFs lösningar när det gäller att uppfylla behoven för den här applikationen.

    I turboexpandrar – turbiner där gas med högt tryck används för att separera tyngre fragment och driva en kompressor – är lagren ständigt i direkt kontakt med gas, och den tuffa miljön kan påskynda slitage och haverier. För att klara denna utmaning har SKF S2M magnetlager en mer tillförlitlig och oljefri lösning för turboexpandrar med höga varvtal för naturgas, vilket ger Turbogaz möjlighet att erbjuda enheter med små underhållsbehov. Detta är mycket viktigt för kontraktet i Uzbekistan eftersom turboexpandrarna kommer att installeras på avlägsna naturgasanläggningar i öknen som är kostnadskrävande att nå för att utföra underhåll. Med mer än 40 enheter kommer Uzbekistan att ha en av de största uppsättningarna turboexpandrar som använder sig av SKF S2M magnetlager.

    SKF S2M magnetlagersats innefattar två radiallager (150 mm) med inbyggna detektorer och hjälplager (backuplager) samt ett axiallager som kan motstå stora axiella belastningar. Lagren har en förstärkt isolering för att motstå den tuffa miljön med sur gas. Till skillnad från oljelagerenheter är de oljefria, vilket innebär att processvätskan inte förorenas, och eftersom det inte behövs någon smörjning och inte förekommer någon mekanisk kontakt, är lagerenheterna praktiskt taget underhållsfria. En SKF S2M magnetlagerenhet är också ett kraftfullt diagnostikverktyg som övervakar axelns vibrationer och temperaturer med inbyggda givare som skulle behöva specificeras och installeras separat på oljelagerenheter. 

    ”Turbogaz har arbetat nära tillsammans med SKF Magnetic Mechatronics (S2M) med att utrusta turboexpandrar med magnetlager under många år”, säger mr Kuprygin, vd för Turbogaz. ”Vårt första gemensamma projekt var utvecklingen av en turboexpanderenhet med en produktionskapacitet på nio miljoner kubikmeter per dag. Enheten togs i kommersiell drift 2007 och har varit i drift i mer än 42 000 timmar sedan dess. Sedan lanseringen av det första pilotprojektet har Turbogaz driftsatt 25 turboexpanderenheter som svävar med hjälp av SKF S2M magnetlager i Uzbekistan. Det visar att vi gjorde rätt när vi valde att samarbeta med SKF.”

    Världens första turboexpander med magnetlager driftsattes 1988, och det var det franska företaget S2M, då ett dotterbolag till SKF, som var först med den här tekniken. Idag är mer än 500 turboexpandrar världen över försedda med SKF S2M magnetlager, vilket har blivit branschstandard for turboexpandrar. Bland applikationerna finns gasbehandling, daggpunktsreglering och etenproduktion.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson, +46 31 337 30 60; +46 705 98 68 99 gosta.andersson@skf.com


    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (8.9 MB)

SKF logo