Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Nytt fett utvecklat av SKF minskar friktionen och bidrar till att sänka bränsleförbrukningen

  • Nyhetsartikel

    2014 april 25, 14:00 CEST

    Göteborg, 25 april 2014: SKF har lanserat en ny lösning för smörjning av hjullagerenheter som minskar friktionen med så mycket som 9% jämfört med standardlösningar med bibehållna lagerprestanda. Det här lågfriktionsfettet uppfyller marknadens behov av minskad friktion i hjullagerenheter och sänker både koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen så att fordonets totala effektivitet förbättras.

    Lågfriktionsfettet har utvecklats till en ny kemisk sammansättning, med optimerat förhållande mellan friktionsmodifierare och anti-slitage-tillsatser och är fullständigt kompatibelt med lagerkomponenterna. Lågfriktionsfettet bidrar till minskad friktion med bibehållna lagerprestanda för livslängd, styvhet, tätning och falsk brinelling.

    Det här lågfriktionsfettet för hjullagerenheter minskar den absorberade energin med upp till 9,5% jämfört med standardfett. Med hjälp av SKFs simulator för miljöprestanda i fordon (Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS)), och baserat på körmönstret New European Driving Cycle (NEDC), har beräkningar visat att en bil med fyra hjullagerenheter där lågfriktionsfettet används sparar 0,15 gram koldioxid per kilometer. Om man räknar med en årlig körsträcka på 14 500 kilometer, blir besparingen 2,9 kg koldioxid per år.

    Fettet är skräddarsytt för att uppfylla kundernas krav på applikationer med hjullagerenheter och maximerar fördelarna med minskad friktion och förbättrad effektivitet för alla användare. Det går att använda för alla generationer av hjullagerenheter och är lämpligt för både nya konstruktioner och eftermontering.

    Lågfriktionsfettet är en del av produktportföljen SKF BeyondZero. Lösningarna inom SKF BeyondZero är utformade för att sänka koldioxidutsläppen, bevara begränsade resurser och skydda miljön från användning och spridning av giftiga ämnen.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:

    Gösta Andersson, +46 31 337 30 60; +46 705 98 68 99gosta.andersson@skf.com



    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (6.2 MB)

SKF logo