Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF kommer att visa nya skräddarsydda lösningar vid Offshore Technology Conference

  • Nyhetsartikel

    2014 maj 05, 14:00 CEST

    SKF kommer att visa upp en rad innovationer, speciellt anpassade för olje- och gasindustrins behov vid Offshore Technology Conference 2014.


    Göteborg, 5 maj 2014: SKF kommer att visa upp en rad innovationer för tillverkare inom olje- och gasindustrin vid Offshore Technology Conference, 5-8 maj 2014 i Reliant Center i Houston, Texas i USA. De nya produkterna är speciellt skräddarsydda för att möta behoven från olje- och gasindustrin och omfattar koniska axialrullager, Locking T-tätningar och slussventilenheter med lågt vridmoment.

    ”Tuffare miljöer kräver lösningar som kan motstå högre tryck och temperaturer för att minimera underhåll och driftstopp”, säger Marty Herzog, ansvarig för affärsutveckling och marknadsföring vid SKFs affärsenhet för traditionell energi. ”De här nya innovationerna ger våra kunder fördelar genom att de förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten samtidigt som de uppfyller strängare säkerhets- och miljöbestämmelser.”


    SKF koniska axialrullager för toppdrivningar
    De här lagren kännetecknas av sin höga bärförmåga och förmåga att överföra stötbelastningar tillsammans med sin enastående motståndskraft mot slitage, även under förhållanden där smörjfilmen inte är effektiv nog. SKFs ingenjörer har optimerat både konstruktionen och tillverkningsprocesserna för koniska axialrullager, och de kan arbeta tillsammans med dig för att maximera prestanda för din toppdrivning genom att skräddarsy lagrets egenskaper så att de klarar de specifika kraven för din inbyggnad. Bland möjligheterna finns simulering av hur toppdrivningskomponenterna interagerar ur systemsynpunkt med egna simuleringsverktyg, kundanpassning till ej standardiserade mått och speciella beläggningar och ytbehandlingar. Med förbättrad tillförlitlighet vid större belastningar, högre bärförmåga och bättre motståndskraft mot slitage, gör SKF koniska axialrullager att det går att klara högre kapacitet för toppdrivningen inom ramen för existerande konstruktion.

    SKF Locking T-tätningar ökar tillförlitligheten i de tuffaste driftsförhållandena
    Den patenterade SKF Locking T-tätningen ger konstruktörer och slutanvändare av utrustning ett robust alternativ för utbyte av konventionella T-tätningar och fjäderförsedda tätningar, som båda utsätts för skador vid installation, montering eller demontering. SKFs förbättrade Locking T-tätningar är speciellt utformade för att klara de extrema miljökrav som tätningsapplikationer med högt tryck och höga temperaturer innebär.

    Enheter med lågt vridmoment för slussventiler
    SKF erbjuder det bredaste sortimentet och största erfarenheten när det gäller att leverera ventilenheter till brunnshuvudsystem med höga tryck. Konstruktionerna med hög precision från SKF – där kul- eller rullskruvar, stödlager och tätningar har kombinerats i en sammansatt enhet – förenklar installation och eftermontering i fält. Nya konstruktionsprinciper, t.ex. funktionen mot bakåtdrivning som SKF var först med att lansera på marknaden, högre effekttäthet och mycket lågt vridmoment gör dem lämpliga för applikationer med krav på hög tillförlitlighet och litet underhållsbehov, t.ex. installationer med undervattensrobotar och hydraulisk spräckning. Eftersom SKFs enheter med lågt vridmoment för slussventiler levereras som kompletta inneslutna enheter, minskar de totala kostnaderna medan noggrannheten och enhetligheten ökar eftersom slutmonteringen kvalitetskontrolleras och testas före leverans till kund.

    SKFs experter finns på plats för att förklara fördelarna hos alla dessa innovationer för besökarna med hjälp av produktdemonstrationer, fallstudier och presentationer.

    Vid evenemanget kommer SKF också att introducera Kaydon som den senaste medlemmen i SKF-koncernen. Förvärvet på 1,25 miljarder dollar som slutfördes i slutet av 2013 gör SKF till den ledande globala leverantören av svängkransar och lager med tunn sektion för olja- och gasapplikationer, t.ex. borrhanteringsutrustning, krantorn och förtöjningssystem. Med sin utökade tillverkningskapacitet kan SKF nu dramatiskt förbättra försörjningskedjan, logistiken och supporten för tillverkare och slutkunder inom gas- och oljeindustrin i Nordamerika.

    Offshore Technology Conference, världens främsta evenemang för utveckling av offshoreresurser för borrning, prospektering, produktion och miljöskydd, äger rum 5–8 maj på Reliant Center i Houston, Texas i USA. Konferensbesökarna hittar SKF i monter 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:

    Press Relations:Monique Turner,+1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com


    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (5.2 MB)

SKF logo