Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

2014-05-16 SKF erhåller Nissan China Excellent Supplier Certification of Appreciation 2013 för andra året i rad

  • Nyhetsartikel

    2014 maj 16, 14:00 CEST

    SKF erhåller Nissan China Excellent Supplier Certification of Appreciation 2013 för andra året i rad


    SKF erhåller Nissan China Excellent Supplier Certification of Appreciation 2013 för andra året i rad
    Göteborg, 16 maj 2014: SKF har erhållit Nissan China Supplier Certification of Appreciation. Den här certifieringen ges till Nissan Chinas allra viktigaste leverantörer som visar enastående prestanda när det gäller kvalitet, leveransförmåga och service.

    Ulrich Selig, Asienchef vid SKF Automotive, säger: ”Våra allt tätare band med Nissan i Kina har utvecklats till ett mycket bra partnerskap. SKF har till exempel försett Nissan China med lagerenheter för MacPherson-upphängningen i deras chassin. Det är mycket viktigt att arbeta nära tillsammans för att utveckla de optimerade lösningar som krävs för höga prestanda. Att vi är lokaliserade nära våra kunder gör att detta blir ännu effektivare och att det går snabbt. Vi är stolta över att erhålla det här prestigefyllda erkännandet från Nissan China, och jag är övertygad om att vi kan bidra till varandras framgångar i framtiden. ”

    Nissan är en av de ledande japanska fordonstillverkarna över hela världen och en av de tio största originaltillverkarna inom den kinesiska bilindustrin. SKF har arbetat med Nissan China sedan 2005.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations:
    Gösta Andersson, +46 31 337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com


    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (373 KB)

SKF logo