Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

Först på plan två gånger om för SKFs nya verktyg för axeluppriktning

  • Nyhetsartikel

    2014 juni 19, 09:00 CEST

    SKF presenterar TKSA 11, det nya verktyget för axeluppriktning, som har induktiva närhetssensorer och en mobilapp. Verktyget gör att företagen kan förlänga drifttiden och sänka underhållskostnaderna


    Göteborg, 19 juni 2014: SKF lanserar det första i en ny generation verktyg för axeluppriktning. Nya TKSA 11 är det enda instrument i sitt slag som har induktiva närhetssensorer och en mycket nyskapande och lättanvänd app för smarta telefoner eller surfplattor. Detta gör TKSA 11 till ett idealiskt instegsverktyg för underhålls- eller produktionsingenjörer för snabb, enkel och noggrann axeluppriktning för bland annat motor-, fläkt-, pump- och kompressorinbyggnader.

    Uppskattningar visar att snedställda axlar kan orsaka upp till hälften av alla maskinhaverier, vilket påverkar tillförlitligheten för lager, tätningar, kopplingar och remmar. Dessutom kan felaktig uppriktning påverka energianvändningen negativt.

    Axeluppriktning har traditionellt utförts med hjälp av laserverktyg, mätklockor eller helt enkelt med ögonmått och linjal. Laserverktyg kan vara dyra, medan mätklockor är noggranna men svåra att använda, och metoder med hjälp av ögonmått har dålig noggrannhet. SKF TKSA 11 ger däremot snabb, noggrann och tillförlitlig axeluppriktning som passar de flesta budgetar, och den är idealisk för små till medelstora inbyggnader.

    TKSA 11 innehåller två induktiva närhetssensorer i en kompakt och robust elektronisk mätenhet som fästs på den rörliga maskinsidan, på axlar eller på kopplingshylsor, och en referensstång som fästs på den stillastående maskinsidan. Med en lättanvänd app får användaren hjälp med att mäta och justera axelns snedställning. Mätenhetens och maskinens horisontella läge visas med rörliga bilder vilket underlättar en noggrann uppriktning. 

    Den nya mättekniken gör att TKSA 11 kan användas i starkt solljus och att det hela tiden går att mäta mycket noggrant oberoende av avstånden mellan monteringsfästena. Detta gör den idealisk för uppriktning av smala kopplingar eller användning i trånga utrymmen. Valbara skarvstycken och förlängningskedjor finns också för användning med stora kopplingar och axlar, vilket ytterligare ökar användningsområdet för TKSA 11.

    Mätenheten ansluts med bluetooth till en smart telefon eller surfplatta med iOS, där appen utnyttjar mobilenhetens processorkraft och bildskärm för att ge en intuitiv uppriktningsprocess med hjälp av rörliga bilder och animationer. Det lättanvända gränssnittet med tydliga skärminstruktioner hjälper användarna att snabbt utföra uppriktningar, och en slutrapport där det går att välja signatur och bild finns tillgänglig och går att exportera i pdf-format.

    Användningen av induktiva närhetssensorer tillsammans med en mobilapp eliminerar behovet av en inbyggd bildskärm på uppriktningssystemet, vilket gör att SKF kan lansera TSKA 11 till en kostnad som är cirka hälften av konkurrenternas produkter. Instrumentets låga kostnad tillsammans med enkelheten, noggrannheten och repeterbarheten innebär att teknik för precisionsuppriktning av axlar nu för första gången finns tillgänglig för en mycket större målgrupp än vad som tidigare varit möjligt. Detta gör att företagen kan dra nytta av förbättrad drifttid, sänkta underhållskostnader och högre produktivitet. 

    Mer information finns på http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com


    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.1 MB)

SKF logo