Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF växellagerenhet tar bärförmågan till en helt ny nivå

  • Nyhetsartikel

    2014 juni 11, 14:00 CET

    Göteborg, 11 juni: SKF har lanserat en ny lösning som hjälper originaltillverkare av lastbilar att minska storleken på motorerna med bibehållna prestanda, eller att behålla samma motor och höja prestanda.  SKF växellagerenhet ger större bärförmåga och moment på kraftuttaget, vilket gör att originaltillverkare av lastbilar kan erbjuda sina kunder ännu högre effektivitet.

     

    SKF växellagerenhet är en lösning klar att använda (Plug and Play). Den är enkel att installera och utbytbar mot befintliga enheter. Den nya lösningen innehåller ett rullager och inte ett glidlager, vilket ger kunden en rad fördelar.  Bytet till rullager har möjliggjort avsevärt högre effekttäthet och en integrerad växelenhet samt minskning av oljeflödet och oljepumpens storlek. Glidlager kräver separerad oljeförsörjning och också oljetryck för smörjning. SKF växellagerenhet behöver däremot bara oljedimsmörjning och gör det därför möjligt att optimera oljedoseringen.

     

    ”SKF växellagerenhet är en kompakt och helt unik lösning från SKF”, förklarar Anja Riedl, ansvarig för nya marknadserbjudanden ochmarknadsföring för lastbilar. ”Användaren får här tillgång till en lösning som verifierats i laboratorium, är ny på marknaden och speciellt utformad för lastbilsindustrin. SKF växellagerenhet gör att användarna kan hantera större belastningar, minska motorstorleken eller bibehålla storleken samtidigt som man höjer prestanda, vilket möter marknadens behov av större kraftuttag i motorn. Den ger också originaltillverkarna möjlighet att förlänga motorns brukbarhetstid vilket innebär färre driftstopp för kunderna.”

     

    SKF växellagerenhet har testats framgångsrikt hos kunder och går nu i serietillverkning.

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ.)


     

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations:
    Gösta Andersson, +46 31 337 30 60; mobil +46 705 98 68 99; 
    gosta.andersson@skf.com

     

     

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com 


    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.7 MB)

SKF logo