Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKF Machine Tool Observer erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning för övervakning av verktygsmaskiner

  • Nyhetsartikel

    2014 september 04, 09:00 CEST

    SKF Machine Tool Observer MTx ger användaren möjlighet att logga data och avläsa trender, övervaka maskinens status över internet samt ta emot alarm för att varna för problem

    Göteborg, 4 september 2014: SKF har lanserat SKF Machine Tool Observer MTx, som erbjuder flexibilitet genom att användarna kan ansluta en rad olika givare för tillståndsövervakning till ett särskilt elektroniksystem som loggar alla kritiska parametrar. Användarna får med denna enhet ett värdefullt verktyg som stödjer förebyggande underhåll och bidrar till att den extremt höga kostnaden för att reparera skadade spindlar kan undvikas.

    ”SKF Machine Tool Observer MTx hjälper användarna att undvika driftstopp, förhindra oväntade fel på spindlar, logga och undersöka spindelhaverier och onormala driftsförhållanden samt i slutänden höja prestanda och effektivitet”, säger Werner Palmetshofer, chef vid SKF Condition Monitoring Centre. ”Vi är övertygade om att SKF Machine Tool Observer är den flexiblaste lösningen för dataloggning och upptäckt av spindelhaverier på marknaden.”

    SKF Machine Tool Observer MTx är en fristående uppkopplad övervakningsenhet som aktivt övervakar, spelar in och observerar uppgifter om prestanda för verktygsmaskinernas spindlar, slipmaskiner och andra system. Enheten stödjer upp till sex olika typer av sensorer vilket gör att användarna kan övervaka en rad tillstånd genom att det går att ansluta upp till 14 komponenter samtidigt, t.ex. temperatur-, fukt- och oljeflödessensorer, medan treaxiella eller standardaccelerometrar används för att samla in vibrationssignaler.

    Enheten kommer att vara till hjälp för en rad olika användare, t.ex. tillverkare av verktygsmaskiner som vill öka värdet på sina maskiner, reparationsverkstäder för spindlar som testar reparerade spindlar samt inom alla områden där man har nytta av en lättanvänd och snabb utvärdering av maskinernas status.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta::
    Gösta Andersson, SKF Sverige AB, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

SKF logo