Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Blohm + Voss Industries presenterar icke-infällbar stabilisator också lämplig för stillastående fartyg

  • Nyhetsartikel

    2014 september 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries lanserar en icke-infällbar fenstabilisator som också kan stabilisera fartyg för ankar (stillastående). Tack vare den roterande vingmotorn som har använts med framgång i andra produkter ger den nya SIMPLEX-COMPACT FZ-stabilisatorn höga prestanda och har ett kompakt utförande, vilket gör den särskilt lämpad för små och medelstora fartyg. Fenstabilisatorn presenteras för första gången vid SMM 2014 i Hamburg 9–12 september 2014.

    Göteborg, 10 september 2014: Den nya FZ-stabilisatorn från SKF Blohm + Voss Industries erbjuder avsevärt förbättrad stabilisering jämfört med tidigare system för att minska rullningen hos fartyg som ligger för ankar. Tack vare sin roterande vingmotor som redan har använts med framgång i leverantörens befintliga stabilisatorer och ställdon för roderytor, kan den nya FZ-stabilisatorn från SKF Blohm + Voss Industries uppnå en manövervinkel på +/–60°.

    Eftersom det inte finns någon hydrodynamisk lyftkraft vid stabilisering av ett stillastående fartyg, måste krafterna som motverkar rullningen komma bara från fenornas paddelrörelse. Därför spelar fenans manövervinkel en mycket viktig roll. Ju större den är, desto kraftfullare blir stabiliseringen. 

    Tack vare den kraftfulla motorn går det dessutom att minska fenans yta. Detta ger inte bara ett attraktivare inköpspris utan sänker också driftskostnaderna. Tack vare fenans mindre yta minskar vattenmotståndet för fartyget vilket bidrar till att sänka energikostnaderna.

    Högre komfort och mindre buller för passagerare och besättning

    Samtidigt ger motorns prestanda högre komfort ombord. Fenans stora manövervinkel gör att kraften kan överföras under en lång period. Fenornas rörelse blir kraftfullare och mer likformig. Det gör att ryckningar ombord nästas helt elimineras.

    En viktig faktor för en behaglig vistelse ombord är att komponenterna går tyst, i synnerhet när det inte finns något motorljud, vilket är fallet vid stabilisering av ett fartyg för ankar. Detta är orsaken till att SKF Blohm + Voss Industries såg över hydraulsystemet, som också används i SIMPLEX-COMPACT Z-stabilisatorerna. Genom att ställa om till kugghjulspumpar med innerkuggar kunde man ytterligare minska det strukturburna bullret. Den automatiska tryckregleringen till rätt driftsnivå samt förbättringar förstärker denna effekt.

    Det som ytterligare förbättrar möjligheterna till en trivsam vistelse ombord är den adaptiva styrningen som på egen hand tar reda på den ideala fenrörelsen som gäller fartygets rullning. Övergången mellan att stabilisera fartyg för ankar eller under gång sker automatiskt. Detta gör att stabilisatorerna kan hanteras enkelt och tydligt och kräver ingen djuplodande systemkunskap hos besättningen.

    Idealisk lösning för individuella krav

    SKF Blohm + Voss Industries tillverkar SIMPLEX-COMPACT FZ-stabilisatorerna skräddarsydda för kunderna. Systemet finns med fenstorlekar mellan 1,40 m2 and 10,30 m2. På begäran kan också en annan konfiguration levereras som uppfyller de stränga kraven enligt 2013 Vessel General Permit som gäller för alla USA:s kustfarvatten. Integreringen av stabilisatorn i fartygets struktur och driftsättningen utförs av våra egna ingenjörer och konstruktörer i nära samarbete med varvet. 

    En ännu starkare partner för marinindustrin

    I början av 2013 förvärvade SKF Blohm + Voss Industries (BVI), den tyska tillverkaren av fartygskomponenter. Med detta förvärv avser SKF att stärka sin produktportfölj för marinindustrin. Dessutom får SKF större tillgång till marknaden genom att man kan använda BVI:s världsledande nätverk av försäljnings- och servicepartner. Kunderna kommer att dra nytta av SKFs expertis som ett kunskapsföretag i kombination med BVI:s fokus på fartygsbyggnation och sjöfart. Den nya gemensamma organisationen blir en ännu starkare partner till marinindustrin. Man levererar viktiga komponenter och snabba och tillförlitliga tjänster samt utvecklar nya applikationer som inriktar sig på framtida utmaningar för en bransch i ständig förändring.


    Aktiebolaget SKF
        (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:

    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com 

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.4 MB)

SKF logo