Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF ger expertstöd för fordonseftermarknaden vid Automechanika 2014

2014 september 09, 15:32 CET

SKF, ledande global leverantör av lager och tätningar, presenterar ett omfattande sortiment av sina produkter och tjänster med hög kvalitet vid Automechanika 2014 den 16–20 september (hall 2.0, monter B-81).

 

 

Den tekniska och vetenskapliga expertis som SKF har samlat på sig under drygt hundra år syns i SKFs nuvarande utbud av produkter och tjänster för den oberoende fordonseftermarknaden: kompletta reparationssatser (inklusive alla nödvändiga delar, verktyg och instruktioner) för professionellt utbyte av hjulkomponenter, spännare/löprullar, kam-/drivremmar och skivor, vattenpumpar, fjäderbenssatser och drivknutar samt specialverktyg för effektiv och professionellt utförd fordonsservice.

 

Nytt från SKF vid Automechanika 2014:                          

 

·        Specifika verktygssatser från SKF kompatibla med flera bilmärken för professionell demontering och montering av kamremskomponenter

·        QR-koder på alla SKFs kamremssatser med snabb nedladdning av detaljerade monteringsanvisningar

·        SKFs utbildningsbil för utbildning på plats vid oberoende verkstäder

·        SKFs kamremmar av hög kvalitet finns nu tillgängliga separat.

 

SKFs specialister kommer att finnas på plats i SKFs monter för att ge besökarna råd om dessa och andra produkter och tjänster. Det kommer också att ges levande presentationer av hur man ska använda SKFs nya specialverktyg på en motor i genomskärning.

 

Besökarna får också möjlighet att se SKFs nya utbildningsfordon som utvecklats speciellt för produktpresentationer och teknisk utbildning av verkstadspersonal på plats hos grossisterna. Fordonet ät utrustat med demonstrationsmodeller som visar alla de delar och SKFs specialverktyg som krävs för att utföra yrkesmässig service och reparation i följande av SKFs produktkategorier: hjul, motor (kam- och drivrem), drivlina och upphängning. Det här mobila utbildningshjälpmedlet kommer att införas på alla tyskspråkiga marknader direkt efter Automechanika.

Kompatibla med flera bilmodeller: nya specifika verktygssatser för byte av kamremsystem

Cirka 70 procent av alla motorer på personbilar drivs av kamremmen. För att ge rätt synkronisering av vevaxel, kamaxel och bränsleinsprutningspump måste dessa komponenter vara i fixerat läge innan man tar bort någon del av kamremsystemet vid service. Om man inte gör detta (t.ex. om rätt verktyg inte finns tillgängliga eller används felaktigt) är det ofrånkomligt att det leder till kostsamma skador på motorn och kan göra att fordonet inte går att använda.

 

 SKF har nu utökat sitt sortiment av specialverktyg som nu omfattar tio nya verktygssatser för motorns kamremsystem så att byte av kamremmen kan utföras på ett yrkesmässigt sätt. Dessa har nummer VKN 1000 till VKN 1009 och består av en tålig väska med hårt skal som innehåller alla nödvändiga verktyg.Tillsammans kan de användas med 90 SKF VKMA reparationssatser för kamremsystem (se tabell) för de cirka 5 000 populäraste bilmodellerna.

 

SKF specialverktygssatser för kamremsystem(september 2014)

SKF verktygssats

Motsvarande

SKF kamremssatser

Bil-

tillverkare

Motor

VKN 1000

VKMA 01250 | 01140 | 01940 | 01142 | 01942 | 01143 | 01943 | 01255 | 01259

01263 | 01269 | 01148

VKMC 01250-1 | 01250-2 | 01250-3 | 01250-4 | 01942 | 01943 | 01255-1 | 01255-2 | 01259-1 | 01259-2 | 01263-1 | 01263-2 | 01269 | 01148-2

VAG

1.4 TDI | 1.6 TDI 1.9 TDI | 2.0 TDI

VKN 1001

VKMA 01120 | 01121 | 01122

VKMC 01120 | 01121-1 | 01121-2 | 01122

VAG

1.4 | 1.4 16V |
1.6 16V

VKN 1002

VKMA 01151 | 01152 | 01952

VKMC 01952 | 01952-2

VAG

2.5 V6 TDI

VKN 1003

VKMA 05150 | 05152 | 05156

VKMC 05150-1 | 05150-2 | 05150-3 | 05152-1 | 05152-2 | 05156-1 | 05156-2 | 05156-3

GM

1.4 | 1.6

VKN 1004

VKMA 06020 | 06021 | 06023 | 06134

VKMC 06020 | 06021 | 06023 | 06134-1 | 06134-2 | 06134-3

Renault Group

1.4 | 1.6 | 1.5 DCI

VKN 1005

VKMA 03140 | 03141 | 03259 | 03316

VKMC 03140 | 03141 | 03259 | 03316

PSA | Ford | Volvo

1.4 HDI | 1.6 HDI 16V | 1.6 HDI 8V

VKN 1006

VKMA 04107 | 04108

VKMC 04107-1 | 04107-2 | 04107-3

Ford

1.8 TD

VKN 1007

VKMA 02023 | 03246 | 03247

VKMC 03246 | 03247 | 02023

PSA | Ford | Volvo

2.0 HDI

VKN 1008

VKMA 06008 | 06127 | 06129

VKMC 06127 | 06129 | 06008

Renault Group

1.9 DCI

VKN 1009

VKMA 03240 | 03241 | 03244

VKMC 03240 | 03241 | 03241-2 | 03244

PSA

1.8 | 1.9 D | 1.9 TD

 

Med de här nya verktygssatserna för kamremsystem uppgår nu det totala antalet specialverktyg från SKF för professionellt komponentbyte på personbilar till 16 st.Hela sortimentet av SKFs specialverktyg omfattar också: VKN 350 och VKN 351 för byte av frihjulsnav, VKN 300 monteringsverktyg för töjbara remmar till drivremmar, damaskverktygen VKN 400 (åtdragnings- och skärverktyg för universalklämmor), VKN 401 (åtdragningsverktyg för öronklämmor) samt VKN 402 (expander) för snabbt byte av damasker utan att drivaxeln behöver avlägsnas.

 

 

QR-koder på SKFs kamremssatser: detaljerade instruktioner var och när de än behövs

Ju mer en tekniker känner till om hur en del ska monteras, desto effektivare och mer professionellt blir servicen utförd. För att bidra till att öka denna kunskap har SKF infört QR-koder på förpackningarna till sina kamremssatser. Koderna skannas in med en smart mobiltelefon eller surfplatta och ger tillgång till en särskild monteringsanvisning. Varje kod innehåller en länk till en automatisk nedladdning med all information som behövs för respektive reparationssats från SKF.

 

För att undvika kostsamma skador och missnöjda kunder på grund av felaktig montering innehåller guiderna:

-   detaljerade instruktioner för alla viktiga steg samt för återmontering av det komplexa kamremsystemet (t.ex. automatisk spännare).

-   värden för åtdragningsmoment

-   tydliga ritningar

-   förstorade bilder som visar komponenternas placering

-   verktyg som krävs vid reparation.

 

 

Totalt 126 särskilda steg-för-steg-guider för demontering och montering finns för tillfället på webben, vilket täcker 270 kamremssatser (VKMA) och 170 kamremssatser med vattenpump (VKMC).

 

 

Utökning av SKFs sortiment: SKF kamremmar med hög kvalitet nu även tillgängliga separat

För att möta behovet av billig service som inte ger avkall på kvaliteten, finns nu de SKFs kamremmar som används i SKFs kamremssatser tillgängliga separat. Som alltid rekommenderar SKF att alla kamremskomponenter byts vid de angivna serviceintervallen eller vid reparation. Detta är mycket viktigt för att undvika kostsamma skador och upprepade reparationer på de här komplexa enheterna.

 

Några exempel på situationer där utbyte av bara kamremmen kan vara att föredra framför att använda en komplett SKF kamremssats med alla övriga komponenter (spännare och löprullar etc.):

·        När bilverkstaden demonterar kamremmen för att kontrollera andra komponenter i kamremsystemet och man konstaterar att dessa inte behöver bytas.

·        I äldre bilar där kostnaden för en komplett service på en annars hel kamremsenhet är alltför hög med tanke på bilens värde.

 

Totalt 170 kamremmar kommer att finnas tillgängliga separat från fjärde kvartalet 2014 (se tabell). De täcker de populäraste europeiska och asiatiska bilarna, både nuvarande och äldre modeller. Under de kommande månaderna kommer SKF att avsevärt utöka sortimentet av mycket tåliga PTFE-tandade remmar.

 

SKFs kamremmar tillgängliga separat(september 2014)

Lös kamrem

Komplett SKF kamremssats

Tänder x bredd

Bil-

tillverkare

Modell

Bränsle

År

VKMT 01000

VKMA 01000

121x18

VW | Seat|

Audi | Porsche

Polo | Passat | Golf

Bensin

1975

VKMT 01113

VKMA 01113

138x23

Audi | Seat
Skoda| VW

Golf | A3 | A4 |
Octavia | Passat

Bensin

1994

VKMT 02203

VKMA 02203

129x15

Fiat

Panda | Doplo | Punto

Bensin LPG

1993

VKMT 02206

VKMA 02206

129x22

Fiat

500 | Brava | Punto

Bensin

1999

VKMT 03100

VKMA 03100

104x17

PSA

AX | BX | 106 | 205 |
206 | Partner

Bensin

1984

VKMT 03240

VKMA 03240 | 03241

136x1"

PSA | Fiat

C25 | 305 | 405 | J5

Diesel

1982

VKMT 05152

VKMA 05152 | 05156

162x20

Opel | Vauxhall

Astra | Zafira | Vectra

Bensin

1998

2005

VKMT 06020

VKMA 06020 | 06021 | 06023

132x27,4

Dacia | Renault
Nissan

Logan | Laguna |
Clio | Kubistar

Bensin

1997

VKMT 08201

VKMA 08201

111x3/4"

Lada

Samara

Bensin

1988

VKMT 91303

VKMA 91303

178x25,4

Toyota

Avensis | Corrolla
RAV4

Diesel

1997

2009

VKMT 93616

VKMA 93616

104x22

Honda

Civic  | FRV | Stream

Bensin

2000

VKMT 94509

VKMA 94509

152x30

KIA| Hyundai

Carnival | Terracan

Diesel

2000

VKMT 96214

VKMA 96214 | 96224

97x25,4

Suzuki

Alto | Swift | Wagon R

Bensin

1989

 

 

SKFs kompletta motorerbjudande omfattar nu:

·        Kamremssatser

·        Kamremssatser med vattenpump

·        Remspännare

·        Lösa kamremmar

·        Drivremmar

·        Töjbara remmar

·        Drivremssatser

·        Drivremssatser med frihjulsnav

·        Drivremssatser med vattenpump

·        Remskivor

·        Frihjulsnav

·        Vevaxeldämpare

·        Ett sortiment av verktygssatser som gör att byte av motorkomponenter utförs korrekt och effektivt.

 

Ytterligare produktinformation finns i SKFs webbkatalog på www.vsm.skf eller går att hämta via appen för komponentsökning från SKF Automotive.

SKF logo