Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder ny kolvpump för smörjning med olja och flytande fett

  • Nyhetsartikel

    2014 september 16, 14:00 CEST

    Göteborg, 16 september 2014: SKF tillkännagav idag lanseringen av den tryckluftsdrivna kolvpumpen PPS30 för små till medelstora smörjlösningar med olja och flytande fett upp till NLGI 00 och 000. Den här prisvärda pumpen har en kompakt och modern industridesign och är framställd av lättviktsplast med höga prestanda. 

    Kolvpumpen PPS30 är enkel att installera och har ett flexibelt anslutningssystem som gör den bekväm att montera. Eftersom den här pumpen drivs av tryckluft har den inga begränsningar vad gäller olika världsstandarder för nätspänning eller elkontakter. Den kan också minska pumpens förrådsbehov eftersom ingen förrådshållning av olja och flytande fett behövs. Dessutom kan kolvpumpen PPS30 sänka driftskostnaderna under enhetens hela livslängd genom att den förbrukar minimalt med tryckluft.

    Pumpenheten har en inbyggd säkerhetsventil och elektroniska sensorer samt visuell övervakning av fyllnadsgraden som kompletteras med en elektronisk förvarningsfunktion. Kolvpumpen PPS30 är enkel att rengöra och har behållarens öppning centralt placerad som går att fylla från alla sidor samt en lucka som öppnas framåt och skyddar mot dropp.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:

    Press Relations: Gösta Andersson,031-337 30 60; 0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (3.6 MB)

SKF logo