Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF lanserar kostnadsbesparande bärbart analysverktyg för järnvägsapplikationer

  • Nyhetsartikel

    2014 september 23, 14:00 CEST

    En ny bärbar analysverktygssats från SKF samlar in och tolkar tillståndsövervakningsdata från tågets boggisystem under drift, och bidrar till att skydda och förbättra lönsamheten

    Göteborg, 23 september 2014: SKF har släppt en ny analysverktygssats som är utformad för att möta järnvägsindustrins unika behov. Tack vare sitt kompakta och bärbara format gör SKF Microlog CMXA75 att insamlingen av data kan göras avsevärt effektivare, både i verkstäder och i program för tillståndsövervakning under drift. Den bärbara enheten kan användas för avancerad analys av lager och andra roterande delar i traktionsmotorer, växellådor och annan roterande järnvägsutrustning. Den befäster SKFs ställning som en ledande aktör inom tillståndsövervakning för järnvägsindustrin, med lösningar som hjälper användarna att skydda och förbättra lönsamheten.

    SKF Microlog CMXA75 samlar in data från accelerometrar placerade på det delsystem som behöver kontrolleras. Signalerna behandlas i det handhållna analysverktyget, och larmparametrar som sätts i programvaran SKF @ptitude Observer ger snabb och noggrann tillståndsövervakning av viktiga system. Satsen kan användas både som ett felsökningsverktyg och för rutinmässig tillståndsövervakning under drift. När Microlog används tillsammans med programvaran SKF @ptitude Observer, utgör den ett komplett instegssystem för tillståndsövervakning för stora och små tågoperatörer.

    ”Alla järnvägsoperatörer är intresserade av tillståndsövervakning, men vissa har ännu inte införlivat det i sina underhållsprogram”, säger Fredrik Larsson, chef för Condition Monitoring Center i Luleå och global affärsutveckling vid SKF. ”SKF Microlog CMXA75 är bekvämt och lättanvänt för operatörer som inte är specialister på vibration. Det underlättar övergången från tidsbaserat till tillståndsbaserat underhåll, och tillhandahåller en lång rad mätningar i ett enda instrument. Analysverktyget ersätter övervakning genom avlyssning med ett överskådligt system som förbättrar kundens förmåga att erbjuda jämn driftskvalitet genom en kvalitetskontroll som går att återupprepa.”

    SKF Microlog CMXA75 hjälper järnvägsoperatörerna att skaffa sig en effektivare underhållsstrategi genom det bidrar till att minska tiden för underhåll och oplanerade driftstörningar. När det används som del av ett program för förutsägbart underhåll, hjälper det operatörerna att uppnå sänkta underhållskostnader tack vare längre serviceintervall, minskade olägenheter för passagerarna tack vare färre driftstörningar, förbättrade kvalitetsrutiner för verkstädernas tester samt effektivare utnyttjande av driftstopp.

    SKF Microlog CMXA75 är en i raden av de lösningar som förbättrar effektivitet och prestanda i järnvägsapplikationer och som visas vid mässan InnoTrans i Berlin den 23–26 september

    Här visas också en ny generation koniska rullagerenheter för persontåg, kompakta koniska rullagerenheter för tunga godstransporter samt SKF Multilog On-line System IMx-B

    Besökarna hittar SKF i hall 22a, monter 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (5.2 MB)

SKF logo