Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF lanserar en ny generation SKF Mudblock-tätningar för inbyggnader i tunga arbetsfordon

  • Nyhetsartikel

    2014 september 24, 14:00 CEST

    Göteborg, 24 september 2014: En ny generation av kassettätningarna SKF Mudblock har lanserats för oljesmorda hjulinbyggnader. De kommer att förlänga tätningarnas brukbarhetstid avsevärt jämfört med motsvarande produkter på marknaden. Lösningen kan minska tätningens friktion med upp till 20 procent, och ger kunder med tunga arbetsfordon en lösning som minskar energiförlusterna och därmed ökar effektiviteten.

    Tätningen är konstruerad som en kassettätning med flera tätningsläppar med optimerad geometri, motgående yta i rostfritt stål och ett nitrilmaterial med speciell sammansättning som minskar slitage och åldring. Kombinationen ger en oöverträffad tätningslösning som förlänger lagrets brukbarhetstid genom att den förhindrar att föroreningar tränger in och håller kvar smörjmedlet i lagret, och minimerar därmed miljöpåverkan på grund av oljeläckage.

    ”Det främsta kundbehovet som den här lösningen riktar in sig mot är högre tillförlitlighet – något som alla originaltillverkare av tunga arbetsfordon eftersträvar eftersom kunderna kan uppnå upp till 50 procent längre brukbarhetstid för tätningarna”, förklarar Vinay Joyappa, globalt produktansvarig vid SKF. ”Med kassettätningarna SKF Mudblock tillför SKF värde för både originaltillverkare och slutanvändare, och hjälper därmed kunderna att förbättra utrustningarna under deras livstid.”

    Lösningen minskar antalet garantiärenden, höjer produktiviteten och sänker ägande- och driftskostnaderna. Kassettätningen SKF Mudblock finns i ett stort antal storlekar från 25 mm till 250 mm axeldiameter och är utbytbara mot andra kassettätningar.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations:
    Gösta Andersson, 031-337 30 60; 0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (717 KB)

SKF logo