Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKFs livsmedelsklassade smörjmedel för ökad säkerhet och tillförlitlighet

  • Nyhetsartikel

    2014 oktober 01, 09:00 CEST

    SKF har lanserat en serie livsmedelsklassade smörjmedel som är NSF/H1-, koscher- och halal-godkända och som har utmärkta smörjegenskaper för de allra flesta användningsområden inom livsmedelsindustrin.


    Göteborg, 1 oktober 2014: SKF har lanserat en serie livsmedelsklassade smörjmedel för ökad tillförlitlighet och säkerhet hos tillämpningar inom livsmedelsindustrin. De specialutvecklade produkterna är NSF/H1-, koscher- och halal-godkända.


    Livsmedelsindustrin kräver smörjmedel som, utöver standardegenskaperna som ger gott skydd mot slitage, friktion, korrosion och oxidering, även är livsmedelsklassade, internationellt godkända och som klarar mycket tuffa tillverkningsförhållanden.


    SKFs utökade sortiment av livsmedelsklassade smörjmedel är särskilt utvecklat för att klara de vanliga applikationsförhållandena inom livsmedelsindustrin samt för att möta kraven på producenterna att tillhandahålla säkra produkter.

    "God smörjhantering är mycket viktigt för våra livsmedelskunder", säger Jean Christophe Brossard, global chef för Livsmedel hos SKF. "Smörjningen har betydelse för utrustningens effektivitet och energikonsumtionen. Felaktig hantering kan påverka livsmedelssäkerheten. Genom att lansera dessa smörjmedel ökar SKFs möjligheter att förse kunder med livsmedelsklassade smörjmedel i alla typer av anläggningar, i enlighet med HACCP-processer (system för faroanalys och kritiska styrpunkter). Därmed kan vi tillsammans med våra smörjsystem, smörjfria lösningar och kunskaper inom smörjhantering tillhandahålla flera alternativ för att optimera smörjhanteringen på anläggningen."

    SKFs utökade utbud innefattar: Universalfett LGFP 2, lagerfett LGFD 2 för stor belastning, universalfett LGFS 00, fett LGFT 2 för höga temperaturer, fett LGFC 1 för låga temperaturer, kedjeolja LFFM 80 för hög luftfuktighet, universalkedjeolja LHFP 150, kedjeolja LFFT 220 för höga temperaturer, torrfilmssmörjmedel LDTS 1, hydraulolja LFFH 46, hydraulolja LFFH 68, växelolja LFFG 220 och växelolja LFFG 320.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (605 KB)

SKF logo