Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder ett komplett sortiment av skräddarsydda lösningar och tjänster för smörjsystem genom sina varumärken SKF och Lincoln

  • Nyhetsartikel

    2014 oktober 16, 14:00 CEST

    Göteborg, 16 oktober 2014: SKF har förbättrat sin förmåga att leverera skräddarsydda smörjsystemlösningar över hela världen. Med förvärvet av Lincolns varumärke 2010 erbjuder SKF nu en komplett produktportfölj som innehåller alltifrån manuella fettsprutor till avancerade automatiska smörjsystem, tillgängliga genom affärsenheten för smörjsystem.

    ”Sedan förvärvet av Lincoln har vi arbetat ihärdigt med att organisera vår produktportfölj och sammanföra våra återförsäljarkanaler i ett nätverk som representerar båda varumärkena”, säger Robert Law, chef för SKFs affärsenhet för smörjsystem. ”Den här insatsen symboliserar hur de två koncernerna med förenade krafter kan tillhandahålla nyskapande lösningar och teknisk expertis för våra kunder världen över.”

    Genom att utnyttja SKFs och Lincolns mer än 200 års samlade erfarenhet av friktionshantering, tillhandahåller SKF konstruktion, installation och service av smörjsystem samt analys, testning och utbildning inom smörjmedel. Produkterna och tjänsterna är tillgängliga för originaltillverkare och slutanvändare genom ett världsomspännande nätverk av återförsäljare med stöd av en enhetlig säljorganisation.

    Med både olje- och fettbaserade system levererar SKF smörjsystemlösningar och komponenter till branscher som verktygsmaskiner, gruv- och metallindustri, massa och papper, livsmedel, olja och gas, jordbruk, tunga arbetsfordon och förnybar energi. De här lösningarna omfattar smörjsystem med en, två eller flera smörjledningar, progressiva smörjsystem samt smörjsystem med cirkulerande olja och olje-luftsmörjning. Lösningarna omfattar även automatiska smörjapparater och mikrodoseringssystem. Det omfattande utbudet innehåller också högkvalitativa verktyg och utrustningar för smörjning samt system för hantering av förbrukad vätska.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta: 


    Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com
    Press Relations: Gösta Andersson, 031-337 30 60; 0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. 

    Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (115 KB)

SKF logo