Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF uppfyller stränga prestandakrav för hjullager i stadsjeepar

  • Nyhetsartikel

    2014 oktober 29, 14:00 CEST

    Göteborg, 29 oktober 2014: SKF förser Daimler med hjullagerenheter för fram- och bakhjulen till den nya lilla stadsjeepen Mercedes-Benz GLA.

    Tryggve Sthen, chef för SKF Automotive säger: ”Vi har levererat lösningar till Daimler i många år nu. Det är alltid fantastiskt att se nya bilmodeller utrustas med lösningar från SKF. Den här senaste crossovern är en tilltalande modell för både stads- och terrängkörning. SKFs hjullagerenheter är utformade för att möta de krav som många olika körförhållanden ställer med höga prestanda och jämn gång.”

    SKFs hjullagerenheter stödjer fyrhjulsdrivningen 4MATIC för att leverera kraftfulla prestanda – på väg eller i terräng. Vid dåliga vägförhållanden kan GLA överföra upp till 50% av vridmomentet till bakhjulen för att ge maximal dragkraft och hanterbarhet.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations:
    Gösta Andersson, 031-337 30 60; 0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över.

    Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.2 MB)

SKF logo