Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder en ny Lincoln smörjmedelspump med flera smörjledningar och höga prestanda

  • Nyhetsartikel

    2014 december 15, 14:00 CEST

    Göteborg, 15 december 2014: SKF tillkännagav idag lanseringen av sin nya pump Lincoln P212 med flera smörjledningar avsedd att användas i smörjsystem med flera smörjledningar eller som centraliserad pump i stora progressiva system. Den här tillförlitliga pumpen är utvecklad för krävande miljöer, och den är lämplig för applikationer som tunnelborrning, gruvdrift, gummiblandningsutrustning och olika stationära maskiner med hög smörjmedelsanvändning samt för användning med utvalda tätningsmaterial.

    Pumpen Lincoln P212 med flera smörjledningar levererar stor volym fett eller olja med upp till 12 element. Med sin modulära konstruktion är pumpen ekonomisk och enkel att installera och underhålla eftersom det inte längre behövs någon rörledning för att kombinera två eller flera pumpelement. Den mångsidiga pumpen har en kraftfull motor på 0,55 kW (400 V AC), och det går enkelt att ställa in levererad volym för varje utgång från 150 till 1 480 cm³/h med en 50 Hz-motor, eller från 180 till 1 776 cm³/h med en 60 Hz-motor.

    Pumpen Lincoln P212 med flera smörjledningar har ett maximalt driftstryck på 350 bar (5 070 psi) och fungerar effektivt i temperaturer från –20 till +70 °C. Pumpens tåliga behållare rymmer 30 liter och går att få med en valbar ultraljudssensor för nivåkontroll. Det inbyggda omrörarbladet håller smörjmedlet välblandat och lätt att mata ut, även vid låga temperaturer.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson,031-337 30 60; 0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. 

    Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (3.4 MB)

SKF logo