Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF rullar på vägarna med Fiats crossover 500X

  • Nyhetsartikel

    2015 januari 21, 14:00 CEST

    Göteborg, 21 januari 2015: SKF förser FCA-koncernen med lösningar till deras nyligen lanserade crossover, Fiat 500X. De produkter som levereras är hjullagerenheter för fram- och bakhjul samt tätningar för stötdämpare, motor och transmission.

    Andrea Reisoli-Matthieu, strategiskt kundansvarig vid SKF Automotive Market, säger: ”Att vara en partner till Fiat och stödja utvecklingen av den här bilmodellen för att ge bättre prestanda och energieffektivitet tillsammans med en underbar körupplevelse är den typ av utmaningar som SKF är redo att hantera och glada att ta sig an. Den nyaste versionen av 500 är fullmatad med lösningar från SKF som bidrar till att optimera de nya prestandakraven.”

    Fiat 500X har en eco:Drive-funktion som hjälper till att sänka utsläppen och bränslekostnaderna med upp till 16 procent*. Den har en ”Drive Mood Selector” med tre olika körlägen – Auto, Sport och All Weather – för motorn, bromsarna, styrningen och växellådan. Sport-läget svarar mer distinkt för större körglädje, och All Weather-läget gör bilen säkrare i halt väglag. Auto-läget ger föraren den bästa kompromissen mellan komfort, bränsleekonomi och körglädje.

    Fiat 500X går nu i produktion, och den kommer att rulla på vägarna i början av 2015. SKFs lösningar levereras från fabrikerna i Italien, Frankrike och Tyskland.

    *Källa: FCA-koncernen


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations:
    Gösta Andersson, +4631 337 30 60; +46705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (7.5 MB)

SKF logo