Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKF lanserar effektiv trådlös tillståndsövervakning av tågboggier

  • Nyhetsartikel

    2014 september 23, 14:00 CEST

    SKF har lanserat SKF Multilog On-line System IMx-B, det första trådlösa kompletta boggiövervakningssystemet för järnvägsoperatörer, som ger effektiv tillståndsövervakning av hela tågflottan 


    Göteborg, 23 september 2014: Nya SKF Multilog On-line System IMx-B, det första trådlösa kompletta boggiövervakningssystemet för alla typer av lok och järnvägsfordon för persontrafik, ger bättre service, tillförlitlig drift och effektivt tågunderhåll. Systemet ger ökat värde genom att det inför en trådlös lösning för tillståndsövervakning av boggier. Detta ger enklare installation för både stora och små järnvägsoperatörer som vill förbättra servicen, tågunderhållet och tillgängligheten samt övergå från tidsbaserat till tillståndsbaserat underhåll för sina tågflottor.


    Uppgifter om vibration, temperatur och varvtal samlas in och behandlas av SKF Multilog On-line System IMx-B Wireless från järnvägsspecifika givare i boggin. Intelligenta inbyggda funktioner i systemet känner igen stabila driftsförhållanden allteftersom uppgifter samlas in och värden beräknas. De kan behandlas lokalt på tåget för omedelbar återkoppling, eller skickas trådlöst till molnet för vidare fjärranalys i programvaran SKF @ptitude Observer. Detta gör att underhållsavdelningen snabbt kan utvärdera alla tillstånd hos boggins roterande delar i motorer, växellådor, axelboxar och hjul. SKFs programvara går att få tillgång till på ett flexibelt sätt och kan införskaffas direkt av kunden eller användas tillsammans med ett abonnemang. Data skickas trådlöst, och analysen kan utföras av kundens personal eller som en utlagd tjänst av SKFs fjärrdiagnostikcenter där experter utför analys och rapportering.


    ”Målsättningen med utvecklingen av SKF Multilog IMx-B var att skapa ett boggiövervakningssystem som kan installeras enkelt och kostnadseffektivt i nya tåg eller eftermonteras i befintliga flottor. Systemet ansluts bekvämt till fjärrövervakningscenter för expertanalys och underhåll”, säger Victor Martinez, ansvarig för affärsutveckling av mekatronik och tillståndsövervakning för järnvägar vid SKF.


    SKFs boggiövervakningssystem ger trådlös kommunikation med stort täckningsområde och är 3G-kompatibelt, och det uppfyller järnvägsstandarderna för boggimonterade elektroniksystem. Tillståndsövervakningen med komplett funktion innefattar SKFs accelerationsenvelopp som ger tidig upptäckt av lagerfel, 16 analoga kanaler och kompatibilitet med många olika typer av givare. Systemet kan eftermonteras på befintliga tåg utan höga extrakostnader för kabeldragning tack vare de trådlösa funktionerna, och det är lämpligt för tåg på både hög- och låghastighetslinjer samt tunnelbanefordon.


    SKF Multilog On-line System IMx-B Wireless är en i raden av de lösningar som förbättrar effektivitet och prestanda i järnvägsapplikationer, och som visas vid mässan InnoTrans i Berlin den 23–26 september


    Här visas också en ny generation koniska rullagerenheter för persontåg, kompakta koniska rullagerenheter för tunga godstransporter samt SKF Microlog Analyzer för järnvägar.


    Besökarna hittar SKF i hall 22a, monter 606.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    För ytterligare information, kontakta::

    Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com


    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.3 MB)

SKF logo