Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Nytt magnetsystem från SKF ger oljefria energieffektiva lösningar för centrifugalkompressorer i kylaggregat

  • Nyhetsartikel

    2015 april 13, 16:00 CEST

    Göteborg, 13 april 2015: SKF lanserar ett nytt magnetsystem, en olje- och kontaktfri drivlösning för centrifugalkompressorer i kylaggregat.

    Genom att kombinera en permanentmagnetmotor med högt varvtal och aktiva magnetlager med inbyggda styrenheter, kan magnetsystemet arbeta med varvtalsregulatorer från olika tillverkare och ge energibesparingar på minst 10 procent jämfört med konventionella centrifugalkompressorer. Systemet ger dessutom inga vibrationer och är nästan friktionsfritt vilket gör att det arbetar extremt tyst.

    ”Vårt magnetsystem kan hjälpa originaltillverkarna att rationalisera konstruktionen, utvecklingen och monteringen av produkterna eftersom de kan tillverka nya mycket energieffektiva kylaggregat med centrifugalkompressorer. Den här nyskapande tekniken sänker också underhållskostnaderna för användarna och förser dem med tillförlitlig och kostnadseffektiv luftkonditionering”, säger Richard Law, globalt segmentsansvarig för hydraulmaskiner på SKF.

    Elektromagneter får kompressoraxeln att sväva vilket gör att den kan rotera utan kontakt. Genom att den mekaniska kontakten och förlusterna som uppstår med oljesmorda lager elimineras, minskar magnetsystemet från SKF energianvändningen och sänker kostnaderna avsevärt. Genom att behovet av oljesmörjning elimineras, förbättrar systemet också värmeöverföringsförmågan i förångaren och kondensorn.

    Permanentmagnetmotorn, som är hjärtat i den här lösningen från SKF, är energieffektivare än induktionsmotorer vid full- och delbelastning, och ger högre effektfaktor och lägre strömförbrukning. Den körs också med en mindre varvtalsregulator än induktionsmotorn.

    Systemets aktiva magnetlager klarar varvtal på mer än 40 000 rpm, och klarar ögonblickliga och täta starter och transienter. Ett aktivt reglersystem följer och håller rotorns position i en bana inom någon mikrometer upp till 15 000 gånger per sekund, vilket eliminerar vibrationer.

    Lösningar med permanentmagnetmotorer för höga varvtal från SKF använder teknik som först utvecklades av S2M, en av världens ledande tillverkare av magnetlager och permanentmagnetmotorer för höga varvtal. S2M förvärvades av SKF 2007 och har förädlat den kontaktfria, svävande lagertekniken i över 30 år.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (3.2 MB)

SKF logo