Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF erbjuder ett nytt laserbaserat axeluppriktningssystem

  • Nyhetsartikel

    2015 april 15, 09:00 CEST

    Göteborg, 15 april 2015: SKF tillkännagav idag lanseringen av axeluppriktningsverktyget TKSA 41 med förbättrad mät- och rapporteringsfunktion. Instrumentet är utvecklat för användning i industriella inbyggnader med roterande maskiner och hjälper kunden att identifiera och korrigera axelsnedställning för förbättrad drifttid och lägre underhållskostnader. TKSA 41 har konstruerats för att göra det enkelt att rikta upp axlar, även för operatörer med liten erfarenhet.

    TKSA 41 består av två trådlösa mätenheter, stora detektorer och starka lasrar och ger exakta mätningar, även vid mycket svåra förhållanden eller svåråtkomliga inbyggnader. Instrumentets LCD-display med navigering via pekskärm gör uppriktningen snabb och enkel. Friheten i mätningarna innebär att uppriktningsmätningarna kan startas i godtycklig vinkel och avslutas med ett totalt vinkelområde på endast 90 grader. TKSA 41:s visning med rörliga bilder ger intuitiva mätningar och förenklar horisontella och vertikala uppriktningsjusteringar.

    Eftersom instrumentet möjliggör handsfree-mätningar genom att känna av när huvudet är i rätt läge, kan operatörer använda båda händer för att rotera och hålla axlarna på plats. Efter varje uppriktning skapar TKSA 41 automatiskt en specialanpassad rapport med anteckningar och bilder från den inbyggda kameran. Kameran gör det även möjligt att skanna QR-koder för maskinidentifiering och tillgång till maskinbiblioteket för att kontrollera tidigare uppriktningsrapporter eller för att starta en ny uppriktningsprocess. TKSA 41 ersätter sin föregångare, den brett använda TKSA 40.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    SKF Group Communication: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.8 MB)

SKF logo