Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Ny SKF hjullagerenhet minskar friktionen i bilar och skåpbilar

  • Nyhetsartikel

    2015 april 27, 16:00 CEST

    SKF har lanserat en uppgraderad version av sin tredje generationens hjullagerenhet (HBU3), utformad för att minska förspänningsområde, friktion och koldioxidutsläpp

    Göteborg, 27 april 2015: Kunskapsföretaget SKF har lanserat den senaste versionen av sin tredje generationens hjullagerenhet (HBU3) med reducerat förspänningsområde. Detta minskar friktionen med upp till 10 procent och bidrar till att minimera koldioxidutsläppen vilket gör att den nya enheten är idealisk för användning i bilar och skåpbilar.

    SKF har lyckats minska förspänningsområdet genom att ändra konstruktionen av de ingående komponenterna och ytterligare förbättra tillverknings- och monteringsprocessen.

    Genom att minska förspänningsområdet har SKF minskat friktionen med upp till 10 procent, vilket möjliggör lägre koldioxidutsläpp och högre bränsleeffektivitet. Den nya robusta konstruktionen och tillverkningstekniken har också ytterligare förbättrat tillförlitligheten och kvaliteten för den befintliga hjullagerenheten.

    ”SKFs befintliga tredje generationens hjullagerenhet har bevisat att den har en enastående hög kvalitet och tillförlitlighet. Den nya uppgraderade versionen höjer ribban ännu mer, och ger större fördelar än andra erbjudanden på marknaden”, säger Massimiliano Leone, kundprojektledare vid Automotive Market på SKF. ”Tredje generationens hjullagerenhet har utvecklats tillsammans med ledande originaltillverkare inom fordonsindustrin. Resultatet är att vi har tillverkat en enhet som är enkel att installera och byta och med en tillförlitlighet som är den bästa i sitt slag. Med de senaste förbättringarna ger den både originaltillverkarna och deras kunder möjlighet att ytterligare förbättra fordonens prestanda.”

    Lanseringen av den nya hjullagerenheten följer på SKFs lansering nyligen av ett lågfriktionsfett och en högpresterande tätning som redan är en beprövad teknik på tredje generationens hjullagerenhet.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson, 031- 337 30 60; 0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.8 MB)

SKF logo