Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder ett nytt instegssystem för laserbaserad axeluppriktning

  • Nyhetsartikel

    2015 maj 11, 13:00 CEST

    Göteborg, 11 maj 2015: SKF tillkännagav idag lanseringen av verktyget TKSA 31 för axeluppriktning som ger enkel laseruppriktning till instegspris. Instrumentet är utvecklat för roterande maskiner i industriella inbyggnader, och det hjälper kunden att upptäcka och korrigera axelsnedställningar vilket ger förbättrad drifttid och tillförlitlighet samt lägre underhållskostnader. TKSA 31 och den tidigare lanserade TKSA 41 har samma konstruktion, men TKSA 31 har lägre pris än sitt storasyskon TKSA 41. I gengäld har den mindre versionen lägre mätflexibilitet och saknar kamerafunktionen som gör att det går att lägga till bilder till uppriktningsrapporterna i TKSA41. Båda verktygen är utformade för att göra axeluppriktningen enkel och intuitiv, till och med för användare med minimal erfarenhet.

    TKSA31 består av två mätenheter med stora detektorer och ljusstarka lasrar. Den minskar behovet av föruppriktning och ger exakta mätningar även i utmanande miljöer. Det inbyggda verktyget för mjukfot är grundläggande för en lyckad uppriktning.

    TKSA 31 har en LCD-pekskärm vilket gör uppriktningen snabb och enkel. Mätningarna kan utföras i de välkända lägena klockan 9-12-3 med en extra flexibilitet på 40 grader kring varje läge. Verktygets visning med rörliga bilder ger intuitiva mätningar och förenklar horisontella och vertikala justeringar av maskinens lägen.

    Eftersom instrumentet möjliggör automatiska mätningar genom att det känner av när huvudena är i rätt läge, kan operatörerna använda båda händerna för att rotera och hålla axlarna på plats. Efter varje uppriktning skapar TKSA 31 automatiskt en skräddarsydd rapport med noteringar om inbyggnaden. Alla rapporter kan exporteras till pdf-format. Det inbyggda maskinbiblioteket hjälper till att organisera uppriktningsrapporterna och ger en överblick över alla maskiner.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (3.1 MB)

SKF logo