Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lanserar uppgraderade fyrradiga koniska rullager i utförande SKF Explorer vid METEC 2015

  • Nyhetsartikel

    2015 juni 17, 13:00 CEST

    Ny konstruktion av fyrradiga koniska rullager i utförande SKF Explorer för arbetsvalsar i valsverk gör att öppna och tätade lagervarienter är fullständigt utbytbara vilket ger större frihet i konstruktionen och bättre prestanda

    Göteborg, 17 juni 2015: Vid METEC 2015 lanserar SKF en ny konstruktion av fyrradiga koniska rullager i utförande SKF Explorer.

    De uppgraderade fyrradiga koniska rullagren i utförande SKF Explorer har identiska öppna och tätade varianter, både vad gäller mått och bärförmåga. De sätter en ny standard för utbytbarhet mellan öppna och tätade lager, och ger en oöverträffad frihet i att välja lager som passar arbetsvalsarnas inbyggnadskrav.

    ”Att välja öppna eller tätade lager i arbetsvalsar har ofta inneburit en del kompromisser mellan bärförmåga, tillförlitlighet och brukbarhetstid”, förklarar Jacek Hudzikowski, Business Engineer för metallindustri på SKF. ”Tack vare sin nya konstruktion är uppgraderade fyrradiga koniska rullager i utförande SKF Explorer identiska både ifråga om mått och bärförmåga. Det innebär att valsverken kan välja det lämpligaste alternativet för att förbättra prestanda och tillförlitlighet samt sänka underhållskostnaderna utan att behöva kompromissa.”

    Den nya kompakta tätningen ger möjlighet till enhetlig lagerkonstruktion vilket ger bättre prestanda jämfört med tidigare versioner. Tätningen tillverkas i ett värmetåligt och slitstarkt material, och den ger bättre prestanda med lägre friktion, driftstemperatur och slitage. Hållaren skjuter inte ut, inte ens i de öppna lagren. Detta gör det mycket lättare att hantera lagret och minskar samtidigt risken för skador, både vid hantering och under drift. Fyrradiga koniska rullager i utförande SKF Explorer är utformade för att ge optimal spänningsfördelning i kontaktområdet mellan rullar och löpbana, och de kan hantera större belastningar än tidigare utföranden. De fyra separata ytterringarna ger också bättre och jämnare belastningsfördelning och därmed längre brukbarhetstid.

    Tack vare konstruktionen utan distanselement är de nya fyrradiga koniska rullagren i utförande SKF Explorer också lättare att montera och demontera.

    METEC är metallurgibranschens största utställning, och den anordnas vart fjärde år. Den äger rum i Düsseldorfs mässcentrum i Tyskland den 16–20 juni 2015. Besökarna hittar SKF i hall 4, E20.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Gösta Andersson +46 31 337 30 60; +46705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. 

    Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.4 MB)

SKF logo