Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs lösningar för olje- och gasindustrin visas vid Offshore Europe 2015

  • Nyhetsartikel

    2015 augusti 27, 10:00 CEST

    SKF presenterar en rad innovationer som uppfyller olje- och gasindustrins behov vid Offshore Europe 2015.

    Göteborg, 27 augusti 2015: Kunskapsföretaget SKF visar en rad innovationer som förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten för olje- och gasindustrins originaltillverkare och användare vid Offshore Europe 2015.

    Bland lösningarna som visas finns utställningen med toppdrivningar, där SKF visar exempel på sin senaste toppdrivningsutrustning. Den är utformad för att förbättra driftsäkerheten för kritiska toppdrivningssystem. Detta innefattar högpresterande lager, tätningar och produkter för smörjning och tillståndsövervakning.

    Kostsamma haverier för toppdrivningar kan inträffa på grund av förhöjd belastning och vibration, förorenat smörjmedel eller elektriska urladdningar och stopp i hydraulsystemet. SKFs lösningar för toppdrivningar hanterar dessa utmaningar och minskar risken för haverier. Till exempel ger SKF koniska axialrullager hög bärförmåga, förmåga att överföra stötbelastningar och stor motståndskraft mot slitage, även under förhållanden med bristfällig smörjning – vilket leder till längre brukbarhetstid för lagren.

    Företaget visar också SKF Thruster Monitoring, en integrerad och flexibel lösning för tillståndsbaserat underhåll av framdrivnings- och styrpropellrar för marin- och offshoresektorerna. Exempel på fördelarna med SKF Thruster Monitoring är längre intervall mellan visuella inspektioner, mindre behov av torrdockning, lägre risk för haverier och förbättrad fartygstillgänglighet. Det gör att slutanvändarna kan få högre tillförlitlighet för propellrarna och bättre tillgänglighet för utrustningen.

    Lösningen för jack-up-växellådor, som lanserades tidigare i år, visas också. Att kunna garantera tillförlitlighet och säkerhet för jack-up-växellådor är mycket viktigt för produktiviteten i olje- och gasindustrin. Därför har SKF utvecklat sin senaste paketlösning med lager-, tätnings- och smörjprodukter för dessa växellådor. Produktlösningen innefattar de mest avancerade CARB toroidrullagren och sfäriska rullagren i utförande SKF Explorer, väl beprövade i många av de mest utmanande applikationerna, samt tätningar med höga prestanda för att förhindra att föroreningar tränger in. Bland fördelarna märks högre bärförmåga och förbättrad kuggkontakt vilket bidrar till längre livslängd för kugghjulen samtidigt som risken för haverier minskar.

    Besökarna har möjlighet att se SKF Multilog On-line System IMx-M, en kraftfull och kostnadseffektiv lösning för att övervaka tillståndet för offshoremaskiner. Tillsammans med programvaran SKF @ptitude Monitoring Suite utgör SKF Multilog IMx-M ett komplett system för tidig felupptäckt, diagnostik och maskinnedstängning. Dessutom kan SKF Multilog IMx-M ge automatiska rekommendationer som gör att det går att korrigera befintliga eller nära förestående förhållanden som kan påverka maskinens tillförlitlighet, prestanda och tillgänglighet.

    I montern finns ett exempel på SKFs magnetlagerlösning. Företaget har arbetat tillsammans med världens ledande tillverkare och användare av turbomaskiner på land, till havs och under vattnet, för att utveckla sitt styrskåp E300V2.

    E300V2 är ett modulärt system som ger bättre tillförlitlighet. Det innehåller en rad viktiga nya funktioner. Bland dessa finns fjärrövervakning och fjärrdiagnostik, redundanta nyckelkomponenter, avbrottsfri kraftförsörjning och ett datainsamlingssystem med hög upplösning.

    Förra året firade SKF att det tusende S2M aktiva magnetlagret togs i drift i olje- och gassektorn. Den här tekniken visas också vid Offshore Europe 2015.

    Årets Offshore Europe äger rum den 8–11 september 2015 i Aberdeen i Skottland. Besökarna hittar SKF i monter 1H41.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com 

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (4.1 MB)

SKF logo