Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF visar lösningar för olje- och gasindustrin vid Pump & Turbomachinery Symposia

  • Nyhetsartikel

    2015 september 02, 10:00 CEST

    SKF visar flera av sina lösningar för olje- och gassektorn vid årets Pump & Turbomachinery Symposia.

    Göteborg, 2 september 2015: Kunskapsföretaget SKF presenterar en rad produkter som förbättrar anläggningstillgångarnas prestanda i krävande miljöer inom olje- och gasindustrin vid Pump & Turbomachinery Symposia i Houston, Texas i USA. Lösningarna som visas ger originaltillverkare och slutanvändare möjlighet att förbättra anläggningstillgångarnas tillförlitlighet, minimera driftstoppen och sänka underhållskostnaderna.

    Besökarna kommer att med egna ögon få se SKFs magnetlager och få en inblick i fördelarna med styrskåpet E300V2. SKF S2M magnetlager har friktionsfri och oljefri drift med litet underhållsbehov. Det gör dem till en effektiv lösning med fördelar som hög effektivitet, lång brukbarhetstid och litet underhållsbehov för kritiska olje- och gasapplikationer. Styrskåpet underlättar användningen av magnetlagersystem under hela utrustningens livslängd, från effektiv driftsättning till säker daglig drift, underhållsplanering och tillståndsövervakning. E300V2 ersätter en uppskattad tidigare version som har installerats i 650 exemplar runtom i världen.

    Vid konferenserna ger SKF en livepresentation där företagets experter visar hur API 617-standarderna tillämpas på en testutrustning med roterande magnetlager. Presentationen äger rum på tredje våningen i konferenscentret i rum 351F med början klockan 8:30 onsdagen den 16 september 2015.

    I SKFs monter finns en rad industriella tätningslösningar från Kaydon Ring and Seal. De har en dokumenterad förmåga att förbättra tillförlitligheten för turbomaskiner i olje- och gasapplikationer. Bland produkterna finns marknadsledande torrgastätningar, periferitätningar, oljebuffrade tätningar och tätningsstyrsystem.

    SKFs Multilog On-line System IMx-M visas också. Det är den idealiska lösningen för tillståndsövervakning av kritiska offshoremaskiner. Tillsammans med programvaran SKF @ptitude Monitoring Suite utgör SKF Multilog IMx-M ett komplett system för maskinnedstängning, tidig felupptäckt och diagnostik – detta ger slutanvändarna möjlighet att skydda och förbättra tillförlitligheten för anläggningstillgångarna samt förhindra driftstopp.

    Besökarna kommer också att kunna se flera av SKFs smörjsystemlösningar för olje- och gasindustrin. SKFs centraliserade smörjsystem är utformade för att minimera driftstopp och produktionsförluster, förlänga livslängden för lager och maskiner samt sänka kostnaderna som är förenade med manuell smörjning.

    Pump & Turbomachinery Symposia 2014 äger rum den 14–17 september i George R. Brown Convention Center i Houston, Texas i USA. Besökarna hittar SKF i monter 1307.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta::
    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com 

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (550 KB)

SKF logo