Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

SKFs lösningar för energi- och prestandaoptimering visas vid WEFTEC 2015

  • Nyhetsartikel

    2015 september 10, 14:00 CEST

    SKF will display a range of innovations designed to save energy and optimize equipment operation in the water quality industry at WEFTEC 2015.

    Göteborg, 10 september 2015: SKF kommer att visa ett urval av sina marknadsledande lösningar för vattentjänstsektorn vid WEFTEC 2015. Dessa lösningar är konstruerade för att göra det möjligt för drifts- och underhållspersonal att kostnadseffektivt förbättra anläggningstillgångarnas prestanda och tillförlitlighet samt minska energiförbrukningen.

    SKF kommer att visa sin kompletta magnetsystemlösning för centrifugalventilationsfläktar. Användare kan tack vare lösningens energieffektiva konstruktion minska energianvändningen för sina ventilationsprocesser med 10–40 % jämfört med befintliga fläktar. SKFs lösning för ventilationsfläktar ingår i SKFs produktportfölj BeyondZero*.

    I SKFs monter presenteras även SKF EnCompass Field Performance Programme, en viktig innovation som säkerställer optimal lagerprestanda. SKF EnCompass erbjuder optimerad lagerkonstruktion och noggrannare analys av vilka faktorer som påverkar lagrens brukbarhetstid i syfte att möta verkliga applikationsförhållanden.

    Besökare kan också lära sig om SKF SimPro. SimPro är en del av programmet SKF EnCompass och är ett beräkningsverktyg som kan hjälpa tekniker inom vattentjänstsektorn att välja rätt lager för sina inbyggnadsspecifika behov och förhållanden för att ytterligare förbättra anläggningstillgångarnas prestanda.

    WEFTEC är en av världens ledande teknik- och utbildningsmässor för yrkesverksamma inom vattentjänstsektorn och äger rum i Chicago, Illinois i USA, den 28–30 september 2015. Mässbesökarna hittar SKFs lösningar och specialister i monter 3852.

    *Produktportföljen SKF BeyondZero omfattar produkter som ger förbättrade miljöprestanda. För att ingå i portföljen SKF BeyondZero måste produkterna, tjänsterna och lösningarna ge betydande miljöfördelar.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    För ytterligare information, kontakta:
    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över.

    Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com 

    ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
    ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (434 KB)

SKF logo